Nos marques

PowerChute Business Edition v10.0.4

64-bit
PowerChute Business Edition v10.0.4 Back
PowerChute Business Edition v10.0.4 Back
PowerChute Business Edition v10.0.4 Back
PowerChute Business Edition v10.0.4 Application
PowerChute Business Edition v10.0.4 Detailed
PowerChute Business Edition v10.0.4 Back
PowerChute Business Edition v10.0.4 Application
PowerChute Business Edition v10.0.4 Detailed
  • UPS management, graceful shutdown, and energy management software for servers and workstations using dedicated serial or USB connections. To be used only with ...

Voir la présentation du produit

SFPCBE1004 Caractéristiques

PowerChute Business Edition v10.0.4

UPS management, graceful shutdown, and energy management software for servers and workstations using dedicated serial or USB connections.

 

To be used only with Smart-UPS; For Back-UPS please download the PowerChute Personal Edition.

PowerChute Business Edition Caractéristiques et avantages

Praticité

Authentification SMTP
Prise en charge du protocole SMTP (Secure Mail Transfer Protocol) pour authentifier les e-mails
Password security
Protection par mot de passe sélectionnable par l'utilisateur.
Communications sécurisées
Accès sécurisé à Internet via HTTPS,en standard veille à ce que la communication entre le dispositif et les interfaces clients ne puisse pas être interprétée.
Assistant de configuration initiale
Facilite la configuration et assure une protection rapide de l'équipement

Protection

Gestion de groupe de prises
Mettez sous/hors tension, redémarrez ou arrêtez certains groupes de prises pour éviter l'envoi de techniciens sur des sites distants (pour les onduleurs avec groupes de prises contrôlées).
Capacité de planification
Personnalisation de la planification des arrêts et redémarrages des équipements et onduleurs connectés.
Délestage
Mettez hors tension certains groupes de prises selon un ordre prédéterminé pour délester moins d'équipements stratégiques et préserver l'autonomie (pour les onduleurs avec groupes de prises contrôlées).
Arrêt du système d'exploitation
Empêche une possible corruption des données en procédant à un arrêt automatique du système d'exploitation en cas de panne de courant prolongée.
Arrêt et redémarrage du réseau séquencé
Configurez certains groupes de prises pour un arrêt et une mise sous tension selon un ordre prédéterminé (pour les onduleurs avec groupes de prises contrôlées).

Compatibilité

Compatibilité de PowerChute Business Edition avec les systèmes d'exploitation
Pour connaître la version logicielle adaptée à votre système d'exploitation et votre processeur, consultez le tableau de compatibilité dans la section Manuels de l'utilisateur et Guides d'installation.
Cliquez ici pour accéder au tableau de compatibilité PowerChute Business Edition.
Intégration du journal des événéments système
Inscrit les événements sur un journal NT/2000 OS, ce qui permet de surveiller l'onduleur à l'aide d'outils standard comme NetIQ.
Câble d'interface de communication
Les câbles d'interface série pour onduleurs permettent d'établir une communication directe entre les onduleurs et les postes de travail, stations de travail et serveurs.
Compatible avec système de gestion d'entreprise
Gérez vos unités APC à partir d'un système unique en faisant suivre les captures (événements) SNMP à votre système de gestion d'entreprise favori.

Simplicité de gestion

Journalisation des événements
Identifiez la chronologie et la séquence des événements conduisant à un incident à l'aide du journal des événements.
Fichier des commandes d'exécution
Personnalisez vos actions en réponse aux problèmes d'alimentation
Gestion intelligente de batterie
Date de remplacement de la batterie et numéro de la cartouche de remplacement de la batterie disponibles via l'interface utilisateur du logiciel qui fournit un lien direct pour commander en ligne les cartouches appropriées.
Gestion de plusieurs onduleurs Smart-UPS
Personnalisez l'aperçu de l'état de votre onduleur afin d'afficher de manière centralisée des paramètres comme la date de remplacement de la batterie et l'autonome restante.
Saisie des données
Identifiez les tendances problématiques avant qu'elles n'empirent ou exportez le journal de données en vue d'une analyse.
Notification
Notification de problèmes pour assurer que les situations cruciales sont traitées à temps.

Gestion de l'énergie

Coûts énergétiques configurables
Actualiser les coûts énergétiques au fur et à mesure de leur évolution pour augmenter la précision de vos rapports sur les coûts énergétiques
Coûts énergétiques
Apprenez à connaître le coût de l'alimentation de votre équipement protégé.
CO2 Emissions Reporting
Surveillez l'impact sur l'environnement de l'alimentation de votre équipement protégé.
Rapport d'utilisation de l'énergie
Apprenez à connaître concrètement la consommation énergétique de votre équipement protégé.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Argentine, Autriche, Australie, Belgique, Bulgarie, Brésil, Canada, Suisse, Chili, Chine, Costa Rica, Serbie et Monténégro, République Tchèque, Allemagne, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Espagne, Finlande, France, Royaume-Uni, Grèce, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Italie, Japon, Corée du Sud, Lithuanie, Lettonie, Maroc, Macédoine, Mexique, Malaisie, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Philippines, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Taiwan, Ukraine, Etats-Unis, Vietnam, Afrique du Sud

Options

Services