Partition pour câble de données, PDU InfraStruXure®, largeur 750 mm

Partition pour câble de données, PDU InfraStruXure®, largeur 750 mm Avant gauche
Partition pour câble de données, PDU InfraStruXure®, largeur 750 mm Avant gauche
Partition pour câble de données, PDU InfraStruXure®, largeur 750 mm Avant gauche
Partition pour câble de données, PDU InfraStruXure®, largeur 750 mm Avant gauche
Partition pour câble de données, PDU InfraStruXure®, largeur 750 mm Avant gauche
Partition pour câble de données, PDU InfraStruXure®, largeur 750 mm Avant droit
Partition pour câble de données, PDU InfraStruXure®, largeur 750 mm Miscellaneous
RoHS
  • La partition de blindage pleine permet d'installer des câbles réseau en suspension au-dessus des baies NetShelter et des baies à 4 montants. Deux partitions se fixent ...

  • Inclut: Installation Guide

Voir la présentation du produit

AR8182BLK Caractéristiques

Partition pour câble de données, PDU InfraStruXure®, largeur 750 mm
La partition de blindage pleine permet d'installer des câbles réseau en suspension au-dessus des baies NetShelter et des baies à 4 montants. Deux partitions se fixent sans outils au capot à différents niveaux de profondeur. Pour des questions d'esthétique, la partition pleine est conçue pour être montée à l'avant. Chaque partition est livrée avec des plots de mise à la terre et une bride de mise à la terre de 203 mm.
Inclut: Installation Guide
  • Facilite la gestion des câbles par le dessus
    Les chemins de câbles suspendus et leurs cloisonnements s'installent sans outils sur le dessus de la baie, ce qui évite d'avoir à les fixer au plafond ou à les poser en faux-plancher. Les chemins de câbles et les cloisonnements sont conçus pour abriter tant des câbles d'alimentation que des câbles de données, tout en assurant une séparation entre ceux -ci.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Albanie, Arménie, Angola, Autriche, Australie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Botswana, Biélo-Russie, Canada, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Croatie, Hongrie, Irlande, Israël, Irak, Iran, Islande, Italie, Jordanie, Kenya, Cambodge, Koweit, Kazakhstan, Liban, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Oman, Pakistan, Pologne, Portugal, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Tchad, Togo, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Ouzbékistan, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
122mm, 12.2cm
Largeur max.
747mm, 74.7cm
Profondeur max.
72mm, 7.2cm
Poids net
2.28kg
Poids avec emballage
3.64kg
Hauteur de transport
211mm, 21.1cm
Largeur de transport
744mm, 74.4cm
Profondeur de transport
165mm, 16.5cm
Couleur
Black

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services