Partition de câble de données, NetShelter, largeur 600 mm, passe-câbles

Partition de câble de données, NetShelter, largeur 600 mm, passe-câbles Avant gauche
Partition de câble de données, NetShelter, largeur 600 mm, passe-câbles Avant gauche
Partition de câble de données, NetShelter, largeur 600 mm, passe-câbles Avant gauche
Partition de câble de données, NetShelter, largeur 600 mm, passe-câbles Avant gauche
Partition de câble de données, NetShelter, largeur 600 mm, passe-câbles Avant gauche
Partition de câble de données, NetShelter, largeur 600 mm, passe-câbles Avant droit
Partition de câble de données, NetShelter, largeur 600 mm, passe-câbles Application
Partition de câble de données, NetShelter, largeur 600 mm, passe-câbles Avant gauche
Partition de câble de données, NetShelter, largeur 600 mm, passe-câbles Avant gauche
Partition de câble de données, NetShelter, largeur 600 mm, passe-câbles Avant gauche
Partition de câble de données, NetShelter, largeur 600 mm, passe-câbles Avant droit
Partition de câble de données, NetShelter, largeur 600 mm, passe-câbles Application
Green Premium™
  • La partition de blindage avec passe-câbles permet d'installer des câbles réseau en suspension au-dessus des baies NetShelter et des baies à 4 montants. Deux partitions ...

  • Inclut: Installation Guide, Qté 1 - Bride de mise à la terre 8 pouces/20 cm

Voir la présentation du produit

AR8163ABLK Caractéristiques

Partition de câble de données, NetShelter, largeur 600 mm, passe-câbles
La partition de blindage avec passe-câbles permet d'installer des câbles réseau en suspension au-dessus des baies NetShelter et des baies à 4 montants. Deux partitions se fixent sans outils au capot à différents niveaux de profondeur. La partition avec passe-câbles est équipée d'une ouverture qui facilite le passage des câbles. Chaque partition est livrée avec des plots de mise à la terre et une bride de mise à la terre de 203 mm.
Inclut: Installation Guide, Qté 1 - Bride de mise à la terre 8 pouces/20 cm
  • Facilite la gestion des câbles par le dessus
    Les chemins de câbles suspendus et leurs cloisonnements s'installent sans outils sur le dessus de la baie, ce qui évite d'avoir à les fixer au plafond ou à les poser en faux-plancher. Les chemins de câbles et les cloisonnements sont conçus pour abriter tant des câbles d'alimentation que des câbles de données, tout en assurant une séparation entre ceux -ci.
  • Équipement de mise à la masse protecteur
    Les armoires NetShelter intègrent chacune toute une série de plots de mise à la masse qui permettent de relier correctement à la terre tous les panneaux métalliques non fixés et/ou équipements montés en rack en interne.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Brunei, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Cuba, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, Îles Malouines, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Iran, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, TP, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
122mm, 12.2cm
Largeur max.
597mm, 59.7cm
Profondeur max.
71mm, 7.1cm
Poids net
1.82kg
Poids avec emballage
2.73kg
Hauteur de transport
203mm, 20.3cm
Largeur de transport
610mm, 61.0cm
Profondeur de transport
178mm, 17.8cm
Couleur
Black

Conformité

Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
REACH
REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services