Nos marques

PDU InfraStruxure 40 kW 400 V/400 V avec chevauchement

PDU InfraStruxure 40 kW 400 V/400 V avec chevauchement Avant gauche
PDU InfraStruxure 40 kW 400 V/400 V avec chevauchement Avant gauche
PDU InfraStruxure 40 kW 400 V/400 V avec chevauchement Avant gauche
PDU InfraStruxure 40 kW 400 V/400 V avec chevauchement Avant gauche
PDU InfraStruxure 40 kW 400 V/400 V avec chevauchement Avant droit
PDU InfraStruxure 40 kW 400 V/400 V avec chevauchement Avant droit
PDU InfraStruxure 40 kW 400 V/400 V avec chevauchement Avant droit
PDU InfraStruxure 40 kW 400 V/400 V avec chevauchement Avant droit
PDU InfraStruxure 40 kW 400 V/400 V avec chevauchement Miscellaneous
PDU InfraStruxure 40 kW 400 V/400 V avec chevauchement Miscellaneous
PDU InfraStruxure 40 kW 400 V/400 V avec chevauchement Miscellaneous
PDU InfraStruxure 40 kW 400 V/400 V avec chevauchement Miscellaneous
PDU InfraStruxure 40 kW 400 V/400 V avec chevauchement Miscellaneous
PDU InfraStruxure 40 kW 400 V/400 V avec chevauchement Miscellaneous
PDU InfraStruxure 40 kW 400 V/400 V avec chevauchement Detailed
PDU InfraStruxure 40 kW 400 V/400 V avec chevauchement Detailed
PDU InfraStruxure 40 kW 400 V/400 V avec chevauchement Avant gauche
PDU InfraStruxure 40 kW 400 V/400 V avec chevauchement Avant gauche
PDU InfraStruxure 40 kW 400 V/400 V avec chevauchement Avant droit
PDU InfraStruxure 40 kW 400 V/400 V avec chevauchement Avant droit
PDU InfraStruxure 40 kW 400 V/400 V avec chevauchement Avant droit
PDU InfraStruxure 40 kW 400 V/400 V avec chevauchement Avant droit
PDU InfraStruxure 40 kW 400 V/400 V avec chevauchement Miscellaneous
PDU InfraStruxure 40 kW 400 V/400 V avec chevauchement Miscellaneous
PDU InfraStruxure 40 kW 400 V/400 V avec chevauchement Miscellaneous
PDU InfraStruxure 40 kW 400 V/400 V avec chevauchement Miscellaneous
PDU InfraStruxure 40 kW 400 V/400 V avec chevauchement Miscellaneous
PDU InfraStruxure 40 kW 400 V/400 V avec chevauchement Miscellaneous
PDU InfraStruxure 40 kW 400 V/400 V avec chevauchement Detailed
PDU InfraStruxure 40 kW 400 V/400 V avec chevauchement Detailed
  • Contrôle à distance l'alimentation des sorties individuelles et surveille la consommation électrique agrégée via des affichages locaux et distants.

  • Inclut: Guide d'installation, User manual

Voir la présentation du produit

PD40H5HK1-M Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Tension nominale de sortie
230V, 400V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
400V 3PH
PDU InfraStruxure 40 kW 400 V/400 V avec chevauchement
Contrôle à distance l'alimentation des sorties individuelles et surveille la consommation électrique agrégée via des affichages locaux et distants.
Inclut: Guide d'installation, User manual
  • Contrôle local et basé Web
    Contrôle de l'équipement accessible aux utilisateurs dans le datacenter et sur le Web.
  • Plusieurs options de distribution
    La souplesse du design de qualité supérieure permet de répondre à un large éventail d'exigences du client.
  • Fonctions de gestion à distance
    Interfaces de gestion de réseau riches en fonctionnalités qui assurent une gestion standard via le Web, SNMP et Telnet. Permet aux utilisateurs d’accéder aux unités, de les configurer et de les gérer à partir d’emplacements distants et de gagner ainsi un temps précieux. (Remarque : unités mises en réseau uniquement)
  • Passage des câbles par le haut et par le bas (standard)
    Souplesse permettant à l'utilisateur de décider sans coût supplémentaire.
  • Commutateur de by-pass de contournement du système
    (3) Panneau de by-pass de maintenance du disjoncteur permettant d’isoler l’onduleur de la charge critique

Distribution électrique configurable Caractéristiques et avantages

Caractéristiques marketing

Seuils de déclenchement de l'alarme
Transformateurs de courant sur chaque circuit capables de fournir des ampérages sur chaque position de circuit afin d’empêcher la surcharge des coupes-circuit
Contrôle local et basé Web
Contrôle de l'équipement accessible aux utilisateurs dans le datacenter et sur le Web.
Fonctions de gestion à distance
Interfaces de gestion de réseau riches en fonctionnalités qui assurent une gestion standard via le Web, SNMP et Telnet. Permet aux utilisateurs d’accéder aux unités, de les configurer et de les gérer à partir d’emplacements distants et de gagner ainsi un temps précieux.

Facilité de maintenance

Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace

Coût total de possession

Encombrement réduit
Le format de l'armoire informatique esthétique APC™ NetShelter™ limite vos dépenses en immobilier
Mobilité du système
L'équipement du PDU peut facilement être relocalisé pour s'adapter à l'évolution d'un environnement de datacenter.
Deux tableaux d'alimentation à 42 positions
Fournit des positions de disjoncteur pour la distribution aux racks et zones d’alimentation

Disponibilité

Large éventail d’applications
Le processus de configuration à la commande permet à APC de configurer, d’installer et de tester le système complet avant la livraison

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bolivie, Brésil, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Ghana, Gambie, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Efficacité en pleine charge
98 % %

Entrée

Fréquence d'entrée
90 - 264 V
Nombre de cordons d'alimentation
1
Efficacité en pleine charge
98 % %
Capacité de charge
40000VA
Courant d'entrée maximal
155A

Physique

Hauteur max.
2070mm, 207.0cm
Largeur max.
597mm, 59.7cm
Profondeur max.
914mm, 91.4cm
Poids net
844.55kg
Poids avec emballage
867.27kg
Hauteur de transport
2184mm, 218.4cm
Largeur de transport
914mm, 91.4cm
Profondeur de transport
1219mm, 121.9cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 9144mètres

Conformité

Approbation
CE, TÜV
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services