Onduleur Smart-UPS APC 1 000 VA, USB et série, montage en rack 2U, 230 V

Onduleur Smart-UPS APC 1 000 VA, USB et série, montage en rack 2U, 230 V Avant gauche
Onduleur Smart-UPS APC 1 000 VA, USB et série, montage en rack 2U, 230 V Avant gauche
Onduleur Smart-UPS APC 1 000 VA, USB et série, montage en rack 2U, 230 V Avant gauche
Onduleur Smart-UPS APC 1 000 VA, USB et série, montage en rack 2U, 230 V Avant gauche
Onduleur Smart-UPS APC 1 000 VA, USB et série, montage en rack 2U, 230 V Avant gauche
Onduleur Smart-UPS APC 1 000 VA, USB et série, montage en rack 2U, 230 V Avant droit
Onduleur Smart-UPS APC 1 000 VA, USB et série, montage en rack 2U, 230 V Back
Onduleur Smart-UPS APC 1 000 VA, USB et série, montage en rack 2U, 230 V Back
Onduleur Smart-UPS APC 1 000 VA, USB et série, montage en rack 2U, 230 V Miscellaneous
Onduleur Smart-UPS APC 1 000 VA, USB et série, montage en rack 2U, 230 V Miscellaneous
Onduleur Smart-UPS APC 1 000 VA, USB et série, montage en rack 2U, 230 V Avant gauche
Onduleur Smart-UPS APC 1 000 VA, USB et série, montage en rack 2U, 230 V Avant gauche
Onduleur Smart-UPS APC 1 000 VA, USB et série, montage en rack 2U, 230 V Avant gauche
Onduleur Smart-UPS APC 1 000 VA, USB et série, montage en rack 2U, 230 V Avant droit
Onduleur Smart-UPS APC 1 000 VA, USB et série, montage en rack 2U, 230 V Back
Onduleur Smart-UPS APC 1 000 VA, USB et série, montage en rack 2U, 230 V Back
Onduleur Smart-UPS APC 1 000 VA, USB et série, montage en rack 2U, 230 V Miscellaneous
Onduleur Smart-UPS APC 1 000 VA, USB et série, montage en rack 2U, 230 V Miscellaneous
Green Premium™
RoHS
  • Protection intelligente et efficace de l'alimentation réseau avec une autonomie évolutive. Idéale pour les serveurs, l'équipement de point de vente, l'équipement ...

  • Inclut: CD avec logiciel, Rack mounting brackets, Rack mounting support rails, Câble RS-232 pour connexion Smart UPS, Câble USB, User manual

Voir la présentation du produit

SUA1000RMI2U Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (670l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
670 Watts / 1.0kVA
Hauteur du rack
2U
Connexions de sortie
(4) IEC 320 C13 (Batteries de secours)
(2) IEC Jumpers (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
230V
Tension d’Entrée Nominale
230V
Type de connexion en entrée
IEC 320 C14
Onduleur Smart-UPS APC 1 000 VA, USB et série, montage en rack 2U, 230 V
Protection intelligente et efficace de l'alimentation réseau avec une autonomie évolutive. Idéale pour les serveurs, l'équipement de point de vente, l'équipement médical et les périphériques réseau.
Inclut: CD avec logiciel, Rack mounting brackets, Rack mounting support rails, Câble RS-232 pour connexion Smart UPS, Câble USB, User manual
  • Maintenance par accès frontal
    Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
  • Connectivité USB
    La compatibilité et la connectivité USB garantissent une installation facile et rapide du logiciel gratuit PowerChute Personal Edition.

Smart-UPS Caractéristiques et avantages

Facilité de maintenance

Batteries remplaçables par l'utilisateur
Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
Notification prédictive de défaillance.
Offre une fonction d'analyse des pannes à alerte précoce permettant de remplacer des composants de façon proactive.
Coupe-circuits réarmables
Permet un rétablissement rapide après une surcharge.
Notification de défaillance de batterie
Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
Batteries échangeables à chaud
Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.

Sécurité

Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.

Caractéristiques marketing

Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
Un mode de fonctionnement économe en énergie atteint un niveau d'efficacité supérieur à 97 %. Smart-UPS fut le premier onduleur réseau certifié Energy Star. La gestion intelligente de la batterie, lancée par APC, optimise les performances et la durée de vie de la batterie grâce à une charge à compensation thermique précise et intelligente. Un indicateur dynamique de date de remplacement de la batterie et des autotests automatiques garantissent la fiabilité de la batterie et avertissent lorsqu'un remplacement va être nécessaire. Des modules de batterie remplaçables à chaud, faciles à brancher et pratiques permettent un remplacement de la batterie sans mise hors tension. Conçu et fabriqué par APC depuis plus de 23 ans, Smart-UPS est l'onduleur réseau le plus utilisé au monde, avec plus de 25 millions d'unités vendues.
Tranquillité d'esprit apportée par la fiabilité et la compatibilité totales des équipements d'un leader
Offre une onde sinusoïdale pure en sortie, recommandée par les fabricants de serveurs qui utilisent une alimentation électrique avec correction du facteur de puissance (PFC) active. Sécurité testée et approuvée par un organisme : vous pouvez donc déployer Smart-UPS avec l'assurance qu'il respecte ou dépasse les normes les plus rigoureuses du secteur.
Gagnez du temps grâce à un accès à distance facile et pratique
Réseau gérable via un port série, un port USB ou un port Ethernet en option. Inclut le logiciel PowerChute® Business Edition, qui facilite la surveillance et le contrôle, sécurise l'arrêt du système d'exploitation et offre des possibilités innovantes de gestion de l'énergie.
Productivité optimisée avec possibilité d'adaptation à vos besoins spécifiques en application
Une interface intuitive fournit des informations claires et permet d'effectuer des configurations de l'onduleur localement grâce à des touches de navigation simples d'utilisation. Plus de 15 réglages programmables différents, dont des groupes de prises contrôlées, autorisent des réglages, des seuils et des notifications propres à chaque application.
Vous évite de coûteux problèmes d'alimentation électrique en assurant la sécurité et la disponibilité de vos données et équipements informatiques
Un traitement de l'alimentation de niveau réseau protège contre les surtensions et les bruits gênants. Un régulateur automatique de tension à l'état solide peut augmenter de 30 % une tension d'entrée faible et diminuer de 12 % une tension élevée, sans aucune opération au niveau de la batterie. Capacité d'alimentation fiable de la batterie de secours lors de pannes d'électricité ou d'arrêts prolongés du système

Simplicité de gestion

Gérable par réseau
Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
Connectivité série
Permet de gérer l'onduleur via un port série.
Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
Connectivité USB
Assure la gestion de l'onduleur via un port USB.
Alarmes sonores
Avertit lorsque l’unité est sur batterie, lorsque la batterie est faible ou qu’il y a surcharge.

Disponibilité

Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Traitement de l'alimentation
Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification et écrêtage
Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les baisses de tension et les surtensions sans solliciter la batterie.
Notification de batterie déconnectée
Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Chargement de la batterie à compensation thermique
Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.

Adaptabilité

Sensibilité de la tension réglable
Vous permet d’adapter de façon optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.
Points de transfert de tension réglables
Prolonge au maximum la durée de vie de vos batteries, par l'élargissement de la gamme de tension d'entrée ou par un contrôle strict de la tension de sortie.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Arménie, Angola, Azerbaïdjan, Burkina Faso, Bahreïn, Burundi, Benin, Bolivie, Botswana, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Allemagne, Djibouti, Dominique, Algérie, Egypte, Erythrée, Ethiopie, Fidji, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Hong-Kong, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Irak, Jordanie, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Madagascar, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Maurice, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Oman, Philippines, Pakistan, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Tanzanie, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
670 Watts / 1.0kVA
Note sur la Sortie Tension
Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240
Distorsion de la tension de sortie
Moins de 5 % à pleine charge
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
47 - 53 Hz Pour 50 Hz nominal Synchronisation vers réseau, 57 - 63 Hz Pour 60 Hz nominal Synchronisation vers réseau
Facteur de crête de charge
Jusqu'à 5 : 1
Technologie
Line interactive
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Temps de transfert
2 ms typical

Entrée

Fréquence d'entrée
50/60 Hz +/- 3 Hz #N/A
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
151 - 302 Réglable, 160 - 286V
Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Temps de recharge typique
3heure(s)
Batterie de remplacement
Autonomie de la batterie attendue (années)
4 - 6
Quantité RBC™
1
Puissance de charge de la batterie (Watts)
112 Watts

Communication et gestion

Port (s) Interface
DB-9 RS-232, SmartSlot, USB
Panneau de contrôle
LED status display with load and battery bar-graphs and on line : on battery : replace battery : and overload indicators
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables
Interrupteur d'arrêt d'urgence
En option
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
480Joules
Filtrage
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Physique

Hauteur max.
89mm, 8.9cm
Largeur max.
432mm, 43.2cm
Profondeur max.
457mm, 45.7cm
Poids net
28.18kg
Poids avec emballage
31.45kg
Hauteur de transport
254mm, 25.4cm
Largeur de transport
594mm, 59.4cm
Profondeur de transport
603mm, 60.3cm
Couleur
Noir
Unités carton principal
1.0
Nbre d'unités par palette
8.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
36.0dBA
Dissipation thermique en ligne
89.0BTU/h

Conformité

Approbation
C-Tick, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services