NetShelter SV 48U 600mm Wide x 1060mm Deep Enclosure with Sides RAL7035

NetShelter SV 48U 600mm Wide x 1060mm Deep Enclosure with Sides RAL7035 Avant gauche
NetShelter SV 48U 600mm Wide x 1060mm Deep Enclosure with Sides RAL7035 Avant gauche
NetShelter SV 48U 600mm Wide x 1060mm Deep Enclosure with Sides RAL7035 Avant gauche
NetShelter SV 48U 600mm Wide x 1060mm Deep Enclosure with Sides RAL7035 Avant droit
NetShelter SV 48U 600mm Wide x 1060mm Deep Enclosure with Sides RAL7035 Avant droit
NetShelter SV 48U 600mm Wide x 1060mm Deep Enclosure with Sides RAL7035 Back
  • Armoires informatiques universelles avec fonctions et fonctionnalités essentielles pour répondre aux exigences et aux applications fondamentales d'un équipement ...

Voir la présentation du produit

AR2407G Caractéristiques

NetShelter SV 48U 600mm Wide x 1060mm Deep Enclosure with Sides RAL7035
Armoires informatiques universelles avec fonctions et fonctionnalités essentielles pour répondre aux exigences et aux applications fondamentales d'un équipement informatique monté en rack dans une grande variété d'environnements.

NetShelter SV Enclosures Caractéristiques et avantages

Praticité

Sélection simple
Plus besoin de passer des heures à choisir et à compiler des dizaines de références pour créer une armoire. Schneider Electric vous facilite la tâche et gère tous les détails, de façon à vous proposer des références uniques, pour des armoires complètes.
Portes avant et arrière perforées
Les portes avant et arrière perforées assurent une bonne ventilation des équipements montés en rack.
Portes à ouverture rapide avec conception simple de gond à ressort
La porte avant peut être déplacée vers le côté opposé ou échangée avec les portes arrière. Les portes peuvent être retirées facilement grâce à leur conception simple de gond à ressort.
Outils de réglage de l'enceinte et visserie fournis
Toutes les armoires sont fournies de série avec un sac de visserie contenant du matériel de montage des équipements informatiques et des outils pour effectuer des ajustements relativement simples.
Panneaux latéraux pleine hauteur amovibles
Les panneaux latéraux peut être retirés pour un accès facile à l'armoire lors de l'installation et de la configuration de l'équipement. Les panneaux latéraux peuvent être verrouillés à l'aide d'une seule clé qui peut également être utilisée sur les portes avant et arrière.
Ouvertures et panneaux d'accès aux câbles
De larges fentes d'accès aux câbles dans le capot permettent de faire sortir les câbles par le dessus. Le plancher technique au bas de l'armoire offre un accès dégagé aux câbles. Brosses incluses dans les capots pour des armoires larges de 800 mm (32 po).

Souplesse

Rails de montage réglables à alignement simple
Les rails de montage verticaux peuvent être ajustés par incréments de 0,4 po (10 mm), ce qui répond à la quasi-totalité des besoins de montage d'équipements informatiques. Alignez les rails de montage au côté opposé de l'armoire en repérant la position du trou utilisé. Les positions U sont numérotées à l'avant et à l'arrière pour permettre une installation rapide des équipements.
Supports de montage d'accessoire arrière pré-installés
Les supports arrière prévus pour les accessoires, intégrés et réglables, fournissent des emplacements de montage zéro U pour les accessoires montés sans outils. Chaque support comporte deux baies de montage qui prennent en charge une combinaison d'un maximum de quatre accessoires de type bandeaux de prises et organiseurs de câbles verticaux montés à l'intérieur du rack. Réglez les supports à partir de leur position d'usine standard ou installez des supports supplémentaires (AR824002 - Qté 2) pour installer les accessoires de mi-hauteur d'armoire, comme les gestionnaires de câble et les bandeaux de prises verticaux.
Raccordement du matériel fourni
Les armoires incluent du matériel d'assemblage préinstallé pour relier les armoires d'une même rangée et renforcer leur stabilité. Les armoires sont préinstallées avec des supports d'assemblage pour relier les centres des armoires à 600 mm. Les supports d'assemblage pour relier les centres des armoires à 24 po sont inclus dans le kit fourni.
Option d'armoire démontée (42U x 600 mm x 1 060 mm) pour sites uniques
Tous les sites d'installation ne disposent pas de l'espace requis pour déplacer ou installer les armoires de hauteur standard. Cette option démontée est conçue pour être transportée dans des espaces confinés et montée sur le site d'installation.
Portes arrières dissociées
Les portes arrière dissociées permettent d'optimiser l'espace au sol. Seuls 11 pouces (279 mm) d'espace sont nécessaires derrière les armoires pour ouvrir la porte.
Roulettes et pieds de réglage standard, positionnables sur le dessous
Les armoires sont livrées de série avec des pieds réglables ainsi que des roulettes. Les pieds de réglage peuvent être réglés à l'aide d'une clé depuis le dessous de l'armoire.

Compatibilité

EIA-310 19 po universel avec garantie de compatibilité de montage en rack
Montage indépendant du fournisseur pour une compatibilité garantie avec tous les équipements 19" conformes à la norme EIA-310. La garantie satisfait ou remboursé « Fits Like a Glove » vous offre une totale tranquillité d'esprit quant à la compatibilité physique de tous vos équipements montés en rack conformes à la norme EIA-310-E avec une armoire NetShelter.
Compatible avec les systèmes de racks Schneider Electric
Compatible avec une variété d'accessoires pour racks Schneider Electric pour l'obtention d'un système de racks complet. Configurez des solutions rack à l'aide du portail leader Design Portal de Schneider Electric, un configurateur qui permet de concevoir de petites solutions informatiques en vérifiant la compatibilité des produits ainsi que de consulter un catalogue d'équipements tiers utiles. De quoi vous aider à visualiser votre solution rack idéale.

Sécurité

Supports de fixation de l'armoire au sol fournis
L'armoire est fournie avec des supports boulonnés pour fixer l'armoire à la palette au cours de l'expédition. Ces mêmes supports boulonnés peuvent être utilisés pour fixer l'armoire au sol sur le site final d'installation.
Mise à la terre électrique intégrée
Le capot supérieur, les panneaux latéraux et les portes avant et arrière sont reliées à la terre via le châssis de la baie. Huit bornes complémentaires de mise à la terre sont disposées sur le châssis, permettant la mise à la terre d'éléments externes.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Albanie, Arménie, Angola, Autriche, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Croatie, Hongrie, Irlande, Israël, Irak, Iran, Islande, Italie, Jordanie, Kenya, Koweit, Kazakhstan, Liban, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Oman, Pakistan, Pologne, Portugal, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Îles Turks et Caicos, Tchad, Togo, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Ouzbékistan, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
2324mm, 232.4cm
Largeur max.
600mm, 60.0cm
Profondeur max.
1060mm, 106.0cm
Poids net
123.24kg
Poids avec emballage
140.47kg
Hauteur de transport
2448mm, 244.8cm
Largeur de transport
700mm, 70.0cm
Profondeur de transport
1160mm, 116.0cm
Couleur
Grey
Capacité de poids (charge statique)
1002.27kg
Capacité de poids (charge dynamique)
460.91kg

Options

Services