Module serveur série VT100 KVM APC

Module serveur série VT100 KVM APC Avant gauche
Module serveur série VT100 KVM APC Avant gauche
Module serveur série VT100 KVM APC Avant gauche
Module serveur série VT100 KVM APC Avant gauche
Module serveur série VT100 KVM APC Avant gauche
Module serveur série VT100 KVM APC Avant gauche
Module serveur série VT100 KVM APC Avant gauche
Module serveur série VT100 KVM APC Avant gauche
RoHS
  • Le module serveur série reconnaît l'émulation VT100 Serial.

Voir la présentation du produit

AP5636 Caractéristiques

Module serveur série VT100 KVM APC
Le module serveur série reconnaît l'émulation VT100 Serial.

NetShelter KVM Switches Caractéristiques et avantages

Coût total de possession

Occupe 1U d'espace rack
Préservation d'un espace en rack précieux à l'intérieur du datacenter.

Souplesse

Support multi-plates-forme
Compatible Windows, Sun, Unix et Linux.
Architecture évolutive
Installez en cascade plusieurs commutateurs KVM pour obtenir une solution modulaire prenant en charge plusieurs plates-formes, ce qui améliore la souplesse et simplifie toute extension future.

Caractéristiques marketing

Branchement à chaud
Ajouter ou retirer des serveurs sans devoir éteindre le commutateur.

Disponibilité

Gestion hors bande
Permet de dépanner les serveurs et de diagnostiquer les problèmes via un accès au niveau POST et BIOS des serveurs au lieu du système d'exploitation.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Brunei, Bolivie, Brésil, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Cuba, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, Îles Malouines, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guinée Equatoriale, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Iran, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, TP, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, XF, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Nombre de ports
1

Physique

Hauteur max.
19mm, 1.9cm
Largeur max.
95mm, 9.5cm
Profondeur max.
235mm, 23.5cm
Poids net
0.11kg
Poids avec emballage
0.12kg
Hauteur de transport
19mm, 1.9cm
Largeur de transport
96mm, 9.6cm
Profondeur de transport
235mm, 23.5cm
Connecteur A
RJ45
Connecteur B
HighDensity15 (moniteur VGA)

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 50 °C
Humidité relative en fonctionnement
20 - 80 %
Altitude en fonctionnement
0-3000mètres
Température de stockage
-20 - 50 °C
Humidité relative de stockage
5 - 95 %
Altitude de stockage
0-9000mètres

Conformité

Approbation
Répertorié cUL, C-tick, CE, CSA C22.2 N° 60950-1-03, EN 55022 Classe A, EN 55024, EN 60950, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Partie 15 Classe A, GOST, ICES-003, IEC 60950, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, Industrie Canada, IRAM, UL 60950-1, Listé UL, VCCI classe A
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services