Module limiteur de surtension APC pour ligne téléphonique numérique (T1, CSU, DSU, ISDN, DLL), remplaçable, 1U, pour PRM4, PRM24

Module limiteur de surtension APC pour ligne téléphonique numérique (T1, CSU, DSU, ISDN, DLL), remplaçable, 1U, pour PRM4, PRM24 Avant gauche
Module limiteur de surtension APC pour ligne téléphonique numérique (T1, CSU, DSU, ISDN, DLL), remplaçable, 1U, pour PRM4, PRM24 Avant gauche
Module limiteur de surtension APC pour ligne téléphonique numérique (T1, CSU, DSU, ISDN, DLL), remplaçable, 1U, pour PRM4, PRM24 Avant gauche
Module limiteur de surtension APC pour ligne téléphonique numérique (T1, CSU, DSU, ISDN, DLL), remplaçable, 1U, pour PRM4, PRM24 Avant gauche
Module limiteur de surtension APC pour ligne téléphonique numérique (T1, CSU, DSU, ISDN, DLL), remplaçable, 1U, pour PRM4, PRM24 Avant gauche
Module limiteur de surtension APC pour ligne téléphonique numérique (T1, CSU, DSU, ISDN, DLL), remplaçable, 1U, pour PRM4, PRM24 Avant gauche
  • Protège les bureaux, les serveurs et les commutateurs

Voir la présentation du produit

PDIGTR Caractéristiques

Module limiteur de surtension APC pour ligne téléphonique numérique (T1, CSU, DSU, ISDN, DLL), remplaçable, 1U, pour PRM4, PRM24
Protège les bureaux, les serveurs et les commutateurs

ProtectNet Caractéristiques et avantages

Protection

Mode Fail Safe (sécurité intégrée)
La plupart des autres parasurtenseurs continuent de laisser le courant circuler même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à de futures surtensions. La sécurité en cas de défaillance SurgeArrest d'APC garantit qu'une fois le circuit d'un SurgeArrest APC compromis, l'unité déconnecte l'équipement de la source d'alimentation pour veiller à ce qu'aucune surtension dangereuse n'atteigne votre équipement.
Protection contre la foudre et les surtensions
Pour éviter les dommages causés à votre équipement par les surtensions et les pics de tension.
Protection de la ligne de données
La protection des lignes de données (Ethernet, coaxiales et téléphoniques) assure une protection complète de votre équipement vis-à-vis des surtensions. Il est très important de protéger votre équipement contre les surtensions accédant aux lignes de données via les « portes dérobées », car elles peuvent être aussi dangereuses pour votre équipement que celles circulant sur les lignes électriques.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bolivie, Brésil, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Colombie, Costa Rica, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Ghana, Gambie, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Nombres de raccords de branchement
1.0

Parasurtenseur et filtrage

Protection des lignes de données
Protection RNIS/T1 RJ45
Lignes protégées
1-8
ts_nm_surge_response
1ns
Mode commun de courant de crête
0.3kA
Mode normal de courant de crête
0.2kA

Physique

Hauteur max.
44mm, 4.4cm
Largeur max.
19mm, 1.9cm
Profondeur max.
69mm, 0.0cm
Poids net
0.02kg
Poids avec emballage
0.05kg
Hauteur de transport
99mm, 9.9cm
Largeur de transport
33mm, 3.3cm
Profondeur de transport
95mm, 9.5cm
Couleur
Noir
Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
638 x 413 x 206mm
Unités carton principal
96.0
Poids carton principal
6.8
Codes SCC
30731304203378

Environnemental

Température de fonctionnement
-15 - 45 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Altitude de stockage
0 - 3048mètres

Conformité

Approbation
CE, Reconnu cUL, UL 497A, VDE
Garantie standard
Illimitée

Options

Services