Nos marques

Module de protection contre les surtensions TV câblée, ligne unique, 1U, montage en rack, remplaçable

Module de protection contre les surtensions TV câblée, ligne unique, 1U, montage en rack, remplaçable Avant gauche
Module de protection contre les surtensions TV câblée, ligne unique, 1U, montage en rack, remplaçable Avant gauche
Module de protection contre les surtensions TV câblée, ligne unique, 1U, montage en rack, remplaçable Avant gauche
Module de protection contre les surtensions TV câblée, ligne unique, 1U, montage en rack, remplaçable Avant gauche
Module de protection contre les surtensions TV câblée, ligne unique, 1U, montage en rack, remplaçable Avant gauche
Module de protection contre les surtensions TV câblée, ligne unique, 1U, montage en rack, remplaçable Avant droit
Module de protection contre les surtensions TV câblée, ligne unique, 1U, montage en rack, remplaçable Avant gauche
Module de protection contre les surtensions TV câblée, ligne unique, 1U, montage en rack, remplaçable Avant gauche
Module de protection contre les surtensions TV câblée, ligne unique, 1U, montage en rack, remplaçable Avant gauche
Module de protection contre les surtensions TV câblée, ligne unique, 1U, montage en rack, remplaçable Avant droit
  • Protège les bureaux, les serveurs et les commutateurs

Voir la présentation du produit

PVR Caractéristiques

Module de protection contre les surtensions TV câblée, ligne unique, 1U, montage en rack, remplaçable
Protège les bureaux, les serveurs et les commutateurs
  • Protection contre les incidents catastrophiques
    Les composants du parasurtenseur de base, tels que les fusibles à action rapide et les fusibles thermiques, assurent une réaction instantanée en cas d'impact de foudre ou de défaillance du câblage. Lorsque les composants parasurtenseurs sont endommagés suite à un pic de tension ou une surtension, la puissance excessive ne peut pas atteindre votre équipement. A la différence des parasurtenseurs APC, la plupart des parasurtenseurs continuent de laisser le courant circuler même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à d'autres surtensions dangereuses.

ProtectNet Caractéristiques et avantages

Protection

Mode Fail Safe (sécurité intégrée)
La plupart des autres parasurtenseurs continuent de laisser le courant circuler même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à de futures surtensions. La sécurité en cas de défaillance SurgeArrest d'APC garantit qu'une fois le circuit d'un SurgeArrest APC compromis, l'unité déconnecte l'équipement de la source d'alimentation pour veiller à ce qu'aucune surtension dangereuse n'atteigne votre équipement.
Protection contre la foudre et les surtensions
Pour éviter les dommages causés à votre équipement par les surtensions et les pics de tension.
Protection de la ligne de données
La protection des lignes de données (Ethernet, coaxiales et téléphoniques) assure une protection complète de votre équipement vis-à-vis des surtensions. Il est très important de protéger votre équipement contre les surtensions accédant aux lignes de données via les « portes dérobées », car elles peuvent être aussi dangereuses pour votre équipement que celles circulant sur les lignes électriques.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Colombie, Costa Rica, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Ghana, Gambie, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Nombres de raccords de branchement
1.0

Parasurtenseur et filtrage

Protection des lignes de données
Cable modem/video protection, Protection vidéo/câble coaxial
Lignes protégées
1
ts_nm_surge_response
1ns
Mode commun de courant de crête
0.5kA
Mode normal de courant de crête
0.2kA

Physique

Hauteur max.
44mm, 4.4cm
Largeur max.
19mm, 1.9cm
Profondeur max.
69mm, 6.9cm
Poids net
0.06kg
Poids avec emballage
0.28kg
Hauteur de transport
99mm, 9.9cm
Largeur de transport
33mm, 3.3cm
Profondeur de transport
95mm, 9.5cm
Couleur
Noir
Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
638 x 413 x 206mm
Unités carton principal
96.0
Codes SCC
30731304217191

Environnemental

Température de fonctionnement
-15 - 45 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 3048mètres

Conformité

Approbation
Reconnu UL
Garantie standard
Illimitée

Options

Services