Nos marques

MGE Galaxy 300 / 300i Dust Filter - Narrow Tower (400mm)

MGE Galaxy 300 / 300i Dust Filter - Narrow Tower (400mm) Avant gauche
MGE Galaxy 300 / 300i Dust Filter - Narrow Tower (400mm) Avant gauche
MGE Galaxy 300 / 300i Dust Filter - Narrow Tower (400mm) Avant gauche
MGE Galaxy 300 / 300i Dust Filter - Narrow Tower (400mm) Avant gauche
  • Protection compacte pour alimentation triphasée avec durée d'autonomie évolutive pour centres de données de petite taille et autres applications critiques

Voir la présentation du produit

G3HTOPT005 Caractéristiques

MGE Galaxy 300 / 300i Dust Filter - Narrow Tower (400mm)
Protection compacte pour alimentation triphasée avec durée d'autonomie évolutive pour centres de données de petite taille et autres applications critiques

Galaxy 300 Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Fonction de redondance parallèle
Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
Double alimentation
Permet l'installation de deux sources d'alimentation indépendantes, l'option de configuration Standby fournissant la redondance nécessaire aux applications stratégiques.
Topologie On-Line Double Conversion
Garantit une qualité d’alimentation élevée constante. Les perturbations de la forme d'onde de distribution sont successivement via les processus de conversion CA-CC puis CC-CA ultra-rapides. La batterie n'est utilisée que comme source de secours.
Plage de tension d'entrée étendue
Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.

Simplicité de gestion

Gestion de réseau intégrée
Assure une surveillance et un contrôle à distance complets de l'onduleur. Permet de surveiller les onduleurs à distance à partir d'un navigateur Web ou d'un système de gestion de réseau standard.

Facilité de maintenance

Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Service de mise en service 5X8 inclus
Obligatoire pour bénéficier de la couverture complète au titre de la garantie usine

Praticité

Simple à installer
Conception novatrice permettant une installation rapide et à la portée du plus grand nombre.

Développement durable

Code de conduite Européen pour ASI
Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.
RoHS
Certifie que les appareils électroniques ne contiennent pas de métaux dangereux ni de retardateurs de flamme.

Economie

Coût d'acquisition
Conçu pour assurer un rapport prix/performances optimal ; des fonctionnalités exceptionnelles ont été soigneusement sélectionnées pour optimiser les performances et la rentabilité.

Distribution des produits

Argentine, Belgique, Chili, Chine, Allemagne, Algérie, France, Grèce, Hong-Kong, Israël, Inde, Italie, Maroc, Pays-Bas, Pérou, Portugal, Roumanie, Russie, Taiwan, Afrique du Sud

Physique

Hauteur max.
600mm, 60.0cm
Largeur max.
400mm, 40.0cm
Profondeur max.
15mm, 1.5cm
Poids net
0.45kg
Poids avec emballage
0.68kg
Hauteur de transport
700mm, 70.0cm
Largeur de transport
450mm, 45.0cm
Profondeur de transport
16mm, 1.6cm

Options

Services