Lecteur d'empreintes et gestionnaire de mots de passe APC, EMEA
-
Un moyen simple et sûr de se souvenir des mots de passe
-
Inclut: CD avec logiciel, Câble USB, User manual
BIOPOD-EC Caractéristiques
Principales fonctionnalités
Longueur du cordon
1.8mètres
Lecteur d'empreintes et gestionnaire de mots de passe APC, EMEA
Un moyen simple et sûr de se souvenir des mots de passe
Inclut: CD avec logiciel, Câble USB, User manual
-
Configuration Plug and Play en 3 étapes
Les fonctions Plug and Play en 3 étapes facilitent l'installation du logiciel
-
Conception portable compacte
Conçu pour tenir dans l'APC Travel Power Case
Sécurité biométrique Caractéristiques et avantages
Protection
Eliminez les listes de mots de passe
Votre doigt est votre mot de passe. Cessez d'exposer au grand jour les mots de passe de vos comptes de messagerie électronique, de banque, de commerce et de courtage en ligne
Technologie de détection AuthenTec TruePrint
Le numéro un des technologies de détection biométrique
Limitez l'accès aux ordinateurs
Refuse l'accès aux utilisateurs non autorisés
Cryptage des fichiers et dossiers
Le logiciel d'authentification OmniPass permet de crypter vos fichiers et dossiers afin d'améliorer la sécurité des données.
Praticité
Commutation rapide des utilisateurs pour Windows XP
Bascule rapidement entre les postes de travail des utilisateurs enregistrés
Conçu pour une vérification précise
La conception mince et novatrice permet un positionnement stable et une vérification précise de l'empreinte digitale
Prix compétitif
La première solution biométrique vendue à un prix adapté au budget du grand public
Enregistre plusieurs utilisateurs
Permet d'enregistrer jusqu'à 20 empreintes digitales individuelles
Configuration Plug and Play
Configuration rapide et simple
Distribution des produits
Emirats Arabes Unis, Albanie, Arménie, Angola, Autriche, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Géorgie, Ghana, Gambie, Grèce, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Irak, Islande, Italie, Jordanie, Kenya, Cambodge, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Macédoine, Mali, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Oman, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Ouzbékistan, Vietnam, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe
Caractéristiques techniques
Sortie
Nombre de ports
1
Entrée
Physique
Hauteur max.
51mm, 5.08cm
Largeur max.
25mm, 2.54cm
Profondeur max.
13mm, 1.27cm
Poids net
0.11kg
Poids avec emballage
0.14kg
Hauteur de transport
254mm, 25.4cm
Largeur de transport
152mm, 15.24cm
Profondeur de transport
18mm, 1.78cm
Couleur
Argent
Connecteur A
USB 1.1 type A
Conformité
Approbation
CE, FCC partie 15 classe B
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement