Nos marques

Kit parallèle EASY UPS 3M pour 60-200 kVA

Kit parallèle EASY UPS 3M pour 60-200 kVA Avant gauche
Kit parallèle EASY UPS 3M pour 60-200 kVA Avant gauche
Kit parallèle EASY UPS 3M pour 60-200 kVA Avant gauche
Kit parallèle EASY UPS 3M pour 60-200 kVA Avant gauche
  • Kit parallèle comprenant une carte et un câble pour les systèmes parallèles Easy UPS 3M. Il est possible de mettre en parallèle jusqu'à six onduleurs pour accroître ...

Voir la présentation du produit

E3MOPT001 Caractéristiques

Kit parallèle EASY UPS 3M pour 60-200 kVA
Kit parallèle comprenant une carte et un câble pour les systèmes parallèles Easy UPS 3M. Il est possible de mettre en parallèle jusqu'à six onduleurs pour accroître la capacité ou la redondance.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Arménie, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Bulgarie, Bahreïn, Bolivie, Brésil, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Suisse, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Finlande, Fidji, France, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Guadeloupe, Grèce, Guyana, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Lithuanie, Lettonie, Maroc, Madagascar, Myanmar, Mongolie, Martinique, Maurice, Malaisie, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sénégal, Suriname, Thaïlande, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Taiwan, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud

Physique

Hauteur max.
50mm, 5.0cm
Largeur max.
5000mm, 500.0cm
Profondeur max.
150mm, 15.0cm
Poids net
0.18kg
Poids avec emballage
0.2kg
Hauteur de transport
86mm, 8.6cm
Largeur de transport
319mm, 31.9cm
Profondeur de transport
205mm, 20.5cm

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude en fonctionnement
0 - 1499.92mètres

Options

Services