KVM 2G APC, kit de montage arrière LCD

KVM 2G APC, kit de montage arrière LCD Avant gauche
KVM 2G APC, kit de montage arrière LCD Avant gauche
KVM 2G APC, kit de montage arrière LCD Avant gauche
KVM 2G APC, kit de montage arrière LCD Application
KVM 2G APC, kit de montage arrière LCD Application
KVM 2G APC, kit de montage arrière LCD Application
KVM 2G APC, kit de montage arrière LCD Miscellaneous
KVM 2G APC, kit de montage arrière LCD Avant gauche
KVM 2G APC, kit de montage arrière LCD Application
KVM 2G APC, kit de montage arrière LCD Application
KVM 2G APC, kit de montage arrière LCD Application
KVM 2G APC, kit de montage arrière LCD Miscellaneous
  • Les commutateurs de serveur sont conçus pour augmenter la disponibilité et la facilité de gestion du système.

  • Inclut: Guide d'installation

Voir la présentation du produit

KVM-LCDMOUNT Caractéristiques

KVM 2G APC, kit de montage arrière LCD
Les commutateurs de serveur sont conçus pour augmenter la disponibilité et la facilité de gestion du système.
Inclut: Guide d'installation
  • Montage en rack
    Occupe 1U dans le rack. Visserie incluse.

NetShelter KVM Switches Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Gestion hors bande
Permet de dépanner les serveurs et de diagnostiquer les problèmes via un accès au niveau POST et BIOS des serveurs au lieu du système d'exploitation.

Souplesse

Architecture évolutive
Installez en cascade plusieurs commutateurs KVM pour obtenir une solution modulaire prenant en charge plusieurs plates-formes, ce qui améliore la souplesse et simplifie toute extension future.
Support multi-plates-forme
Compatible Windows, Sun, Unix et Linux.

Caractéristiques marketing

Branchement à chaud
Ajouter ou retirer des serveurs sans devoir éteindre le commutateur.

Coût total de possession

Occupe 1U d'espace rack
Préservation d'un espace en rack précieux à l'intérieur du datacenter.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Brunei, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Cuba, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, Îles Malouines, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Iran, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, TP, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
32mm, 3.26cm
Largeur max.
229mm, 22.9cm
Profondeur max.
41mm, 4.11cm
Poids net
0.28kg
Poids avec emballage
0.74kg
Hauteur de transport
50mm, 5.0cm
Largeur de transport
235mm, 23.5cm
Profondeur de transport
165mm, 16.5cm
Couleur
Black

Conformité

Approbation
TAA compliance
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Options

Services