InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 50 Hz

InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 50 Hz Avant gauche
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 50 Hz Avant gauche
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 50 Hz Avant gauche
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 50 Hz Avant gauche
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 50 Hz Avant droit
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 50 Hz Avant droit
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 50 Hz Back
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 50 Hz Application
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 50 Hz Application
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 50 Hz Miscellaneous
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 50 Hz Miscellaneous
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 50 Hz Miscellaneous
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 50 Hz Miscellaneous
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 50 Hz Miscellaneous
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 50 Hz Miscellaneous
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 50 Hz Avant gauche
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 50 Hz Avant gauche
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 50 Hz Avant droit
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 50 Hz Avant droit
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 50 Hz Back
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 50 Hz Application
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 50 Hz Application
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 50 Hz Miscellaneous
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 50 Hz Miscellaneous
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 50 Hz Miscellaneous
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 50 Hz Miscellaneous
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 50 Hz Miscellaneous
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 50 Hz Miscellaneous
  • Refroidissement à air, eau et glycol monobloc pour baies, salles serveur et centres de données

  • Inclut: Exhaust Duct Kit, Installation Guide, Operations and Maintenance Manual

Voir la présentation du produit

ACSC101 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
42U
Type de connexion en entrée
IEC 309 16A 2P+E
InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 50 Hz
Refroidissement à air, eau et glycol monobloc pour baies, salles serveur et centres de données
Inclut: Exhaust Duct Kit, Installation Guide, Operations and Maintenance Manual
  • Commandes de réponse active
    Surveille et ajuste activement la capacité de refroidissement, assurant ainsi une température adéquate au niveau des aérations des serveurs. Le contrôle par microprocesseur permet d’offrir une bonne visibilité du fonctionnement et de l'état de l'unité.
  • Redémarrage automatique
    Restaure le dernier état de fonctionnement de l'unité en cas de panne d'alimentation, afin de protéger le compresseur et l'environnement.
  • Sortie à contact sec
    Assure la notification à distance des pannes en cas d'utilisation avec un système ou une unité de surveillance de l'environnement APC.
  • Simple à installer
    Conception novatrice permettant une installation rapide et à la portée du plus grand nombre.
  • Système de ventilation insensible aux défaillances
    En cas de dysfonctionnement d'un ventilateur, l'autre ou les autres continueront à fonctionner.
  • Composants remplaçables sur le terrain
    Les ventilateurs et le module électronique peuvent être facilement remplacés sans désinstaller l'unité.
  • Schéma de ventilation horizontale
    Extrait la chaleur là où elle a été générée dans l'allée chaude et achemine l'air froid vers l'avant des racks dans l'allée froide.
  • Interface réseau
    Offre des possibilités de gestion en connectant le périphérique directement au réseau avec une adresse IP dédiée, évitant le besoin d'un proxy tel qu'un serveur. La gestion s'effectue via un navigateur Web, Telnet ou SSH. Les fonctions de notification vous informent en cas de problèmes.
  • Refroidissement prévisible
    Le fait de placer l'unité dans une rangée de racks rapproche la source de refroidissement de la charge génératrice de chaleur. Cela évite le brassage de l'air et offre une architecture de refroidissement prévisible.
  • Gestion à distance
    La surveillance à distance des principales conditions d'alarme comme une panne de ventilateur et la détection d'une fuite via SNMP, Telnet et un navigateur Web est possible à l'aide de l'unité de surveillance à distance (en option) spécialement conçue pour l'armoire de refroidissement haute densité.

Uniflair Direct Expansion InRow Cooling Caractéristiques et avantages

Coût total de possession

Architecture par rangées
Capte directement l'air chaud évacué des équipements informatiques, d'où un meilleur rendement de la puissance frigorifique utile du groupe par rapport aux architectures traditionnelles de refroidissement.
Ventilateurs à vitesse variable
L'utilisation de ventilateurs à vitesse variable réduit la consommation d'énergie au cours des périodes creuses de refroidissement.

Disponibilité

Commandes de réponse active
Surveille et ajuste activement la capacité de refroidissement, assurant ainsi une température adéquate au niveau des aérations des serveurs. Le contrôle par microprocesseur permet d’offrir une bonne visibilité du fonctionnement et de l'état de l'unité.
Rack inlet temperature control
Réduction du risque de points chauds au niveau du rack
Refroidissement prévisible
Le fait de placer l'unité dans une rangée de racks rapproche la source de refroidissement de la charge génératrice de chaleur. Cela évite le brassage de l'air et offre une architecture de refroidissement prévisible.

Facilité de maintenance

Accès facile pour l'entretien
Permet de remplacer, ou d’intervenir sur, tous les composants pouvant être entretenus via des panneaux/portes facilement accessibles.

Souplesse

Densités échelonnables
La fluctuation des densités permet d'atteindre un refroidissement de plus grande densité via l'intégration du système de confinement d'allée chaude dans l'architecture In-Row.
Conception modulaire
La conception modulaire offre des solutions évolutives permettant d'accentuer le refroidissement au fur et à mesure des demandes.

Simplicité de gestion

Intégration avec système de gestion du bâtiment
Envoyez les alarmes et points de données à votre système de gestion de bâtiment (via Modbus RTU), ce qui vous permet de gérer l'infrastructure de bâtiment à partir d'un système unique.
Contrôleur du micro-processeur
Utilise un contrôle intelligent à réponse active, ainsi qu'une surveillance en temps réel. Le système est contrôlé par un microprocesseur, assurant des fonctionnalités de contrôle de haut niveau, ainsi qu'une interface homme-machine via un affichage alphanumérique à quatre lignes et quatre-vingt caractères
Real-Time capacity monitoring
Affichage en temps réel du courant et du refroidissement disponible.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Albanie, Arménie, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bolivie, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guinée Equatoriale, Grèce, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Iran, Islande, Italie, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Macédoine, Mali, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pakistan, Pologne, Portugal, Paraguay, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, XF, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Entrée

Fréquence d'entrée
50 Hz +/- 3 Hz
Nombre de cordons d'alimentation
1
Alimentation d''entrée
2390.0Watts

Communication et gestion

Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état LCD multifonction

Physique

Hauteur max.
1991mm, 199.1cm
Largeur max.
300mm, 30.0cm
Profondeur max.
1069mm, 106.9cm
Poids net
165.92kg
Poids avec emballage
273.18kg
Hauteur de transport
2156mm, 215.6cm
Largeur de transport
762mm, 76.2cm
Profondeur de transport
1138mm, 113.8cm
Couleur
Black

Environnemental

Température de stockage
0 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-4500mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
80.0dBA

Conformité

Approbation
BSMI, C-tick, CE, EN 55022 Classe A, FCC Partie 15 Classe A, GOST, ICES-003, Listé UL, VDE, VCCI
Garantie standard
1 an (pièces uniquement), 1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine

Offre durable Etat

Autre conformité environnementale
RoHS pour la Chine
Proposition 65 Warning
Disponible sous l'onglet Documentation

Généralités

Modèles d''évacuation d''air
Horizontal
Flux d''air
566.34Pouces/s
Pic d'intensité (Amp)
65.0A
Type de compresseur
Rotatif
Capacité de la pompe de condensation
0.002Pouces/s
Prise d''air
Retour en arrière
Charge réfrigérante
1.36Livres

Options

Services