IBIL-8ATJ58

IBIL-8ATJ58 Avant gauche
IBIL-8ATJ58 Avant gauche
IBIL-8ATJ58 Avant gauche
IBIL-8ATJ58 Avant gauche
IBIL-8ATJ58 Avant gauche
IBIL-8ATJ58 Avant gauche
RoHS
  • Grande variété de détecteurs d'environnement et d'accès Plug-and-Play destinés à la gamme de produits NetBotz

  • Inclut: Kit de montage de câble, Installation Guide

Voir la présentation du produit

NBTS0100 Caractéristiques

IBIL-8ATJ58
Grande variété de détecteurs d'environnement et d'accès Plug-and-Play destinés à la gamme de produits NetBotz
Inclut: Kit de montage de câble, Installation Guide
  • Surveillance de la température
    Les variations de température sont rapportées via l'interface utilisateur ou par courriel.

Capteurs DE NetBotz Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Capteurs en option
Ajoute des capteurs à vos dispositifs NetBotz compatibles pour surveiller température, humidité, fluide, vibrations, particules de poussière, etc.
Capteurs de petite taille
Les petits capteurs rendent la mise en place plus souple.

Souplesse

Identifiants uniques
Personnalisation de chaque capteur à l'aide d'un nom et d'un emplacement uniques.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Cuba, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, Îles Malouines, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Iran, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, TP, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
20mm, 2.0cm
Largeur max.
178mm, 17.8cm
Profondeur max.
203mm, 20.3cm
Poids net
0.24kg
Poids avec emballage
0.46kg
Hauteur de transport
25mm, 2.5cm
Largeur de transport
127mm, 12.7cm
Profondeur de transport
152mm, 15.2cm
Couleur
Black

Environnemental

Humidité relative en fonctionnement
10 - 90 %
Altitude en fonctionnement
0-9000mètres
Température de stockage
-15 - 65 °C
Humidité relative de stockage
10 - 90 %
Altitude de stockage
0-4500mètres

Conformité

Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services