Gestionnaire de câbles vertical pour NetShelter SX, 750 mm de largeur, 48U (Qté 2)

Gestionnaire de câbles vertical pour NetShelter SX, 750 mm de largeur, 48U (Qté 2) Avant gauche
Gestionnaire de câbles vertical pour NetShelter SX, 750 mm de largeur, 48U (Qté 2) Avant gauche
Gestionnaire de câbles vertical pour NetShelter SX, 750 mm de largeur, 48U (Qté 2) Avant gauche
Gestionnaire de câbles vertical pour NetShelter SX, 750 mm de largeur, 48U (Qté 2) Application
Gestionnaire de câbles vertical pour NetShelter SX, 750 mm de largeur, 48U (Qté 2) Application
Gestionnaire de câbles vertical pour NetShelter SX, 750 mm de largeur, 48U (Qté 2) Detailed
Gestionnaire de câbles vertical pour NetShelter SX, 750 mm de largeur, 48U (Qté 2) Detailed
Gestionnaire de câbles vertical pour NetShelter SX, 750 mm de largeur, 48U (Qté 2) Detailed
Gestionnaire de câbles vertical pour NetShelter SX, 750 mm de largeur, 48U (Qté 2) Detailed
Green Premium™
  • Les canaux verticaux présentent des doigts en plastique lisses à incréments 1U qui permettent de bien organiser l'entrée et la sortie des cordons de brassage.

  • Inclut: Guide d'installation, Mounting hardware, Qté 6 – Supports pour câbles avec charnières emboîtables

Voir la présentation du produit

AR7588 Caractéristiques

Gestionnaire de câbles vertical pour NetShelter SX, 750 mm de largeur, 48U (Qté 2)
Les canaux verticaux présentent des doigts en plastique lisses à incréments 1U qui permettent de bien organiser l'entrée et la sortie des cordons de brassage.
Inclut: Guide d'installation, Mounting hardware, Qté 6 – Supports pour câbles avec charnières emboîtables
  • Plaque arrière optimisée pour l'ajout d'accessoires
    Les plaques arrière comportent plusieurs trous de montage pour les accessoires à montage sans outil, tels que les passe-câbles pour les attache-câbles (AR8621) et les brosses d'obturation de gestion de la circulation d'air (AR7714) pour permettre le passage du câble tout en limitant la circulation de l'air dans les ouvertures.
  • Gestionnaire de câble dédié pour chaque hauteur d'armoire
    Des passe-câbles adaptés à chaque hauteur d'armoire 42U, 45U et 48U, permettent d'exploiter toutes les unités de hauteur. Des couvercles en option s'adaptent à la taille des passe-câbles pour recouvrir l'armoire sur toute sa hauteur.
  • Goulotte haute capacité pour câbles
    Ces passe-câbles comportent des fixations de câble fines qui offrent une capacité maximale à chaque unité de rack et sont suffisamment rigides pour diminuer la déviation des câbles lorsque ceux-ci sont installés dans la goulotte ou retirés de celle-ci.
  • Couvercles avec charnière à gauche ou à droite en option
    Les couvercles (non fournis) s'installent rapidement sans outil et comprennent deux poignées pratiques permettant une ouverture vers la gauche ou la droite. Les couvercles dissimulent le câblage et maintiennent un espace net dans l'armoire dans un souci d'esthétique et d'accessibilité pour la maintenance.
  • Secure cabling with easy access
    Le câblage est maintenu à l'intérieur du passe-câbles au moyen des supports pour câbles avec charnières emboîtables fournis qui s'ouvrent sur la gauche ou la droite pour faciliter l'accès.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Brunei, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Cuba, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, Îles Malouines, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Iran, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, TP, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
2184mm, 218.4cm
Largeur max.
97mm, 9.7cm
Profondeur max.
160mm, 16.0cm
Poids net
5.27kg
Poids avec emballage
5.73kg
Hauteur de transport
203mm, 20.3cm
Largeur de transport
165mm, 16.5cm
Profondeur de transport
1092mm, 109.2cm
Couleur
Black

Conformité

Approbation
TAA compliance
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
REACH
REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services