Galaxy VS UPS 10kW 400V, 1 internal 7Ah smart modular battery string, expandable to 2, Start-up 5x8

Galaxy VS UPS 10kW 400V, 1 internal 7Ah smart modular battery string, expandable to 2, Start-up 5x8 Avant gauche
Galaxy VS UPS 10kW 400V, 1 internal 7Ah smart modular battery string, expandable to 2, Start-up 5x8 Avant gauche
Galaxy VS UPS 10kW 400V, 1 internal 7Ah smart modular battery string, expandable to 2, Start-up 5x8 Avant gauche
Galaxy VS UPS 10kW 400V, 1 internal 7Ah smart modular battery string, expandable to 2, Start-up 5x8 Avant droit
Galaxy VS UPS 10kW 400V, 1 internal 7Ah smart modular battery string, expandable to 2, Start-up 5x8 Avant droit
Galaxy VS UPS 10kW 400V, 1 internal 7Ah smart modular battery string, expandable to 2, Start-up 5x8 Back
  • Onduleur triphasé 10 kW 400 V facile à déployer et hautement efficace, qui fournit une protection de l'alimentation électrique de pointe avec un faible coût total ...

  • Inclut: Modules de batterie préinstallés, Filtre à poussière, EcoStruxure Ready ((UPS)), Guide d'installation, Gestion de réseau intégrée, Modules d'alimentation ...

Voir la présentation du produit

GVSUPS10KB2HS Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Capacité de puissance de sortie
10.0kWatts / 10.0kVA
Tension nominale de sortie
400V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
400V 3PH
Type de connexion en entrée
Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Intensité maximale du courant d’entrée
18.0A
Galaxy VS UPS 10kW 400V, 1 internal 7Ah smart modular battery string, expandable to 2, Start-up 5x8
Onduleur triphasé 10 kW 400 V facile à déployer et hautement efficace, qui fournit une protection de l'alimentation électrique de pointe avec un faible coût total de possession aux centres de données périphériques et de petite à moyenne taille, ainsi qu'une infrastructure critique adaptée aux applications commerciales et industrielles. Comprend un service d'installation 5x8 et 1 chaîne de batteries modulaires intelligentes haute capacité, extensible à 2 chaînes pour une autonomie prolongée.
Inclut: Modules de batterie préinstallés, Filtre à poussière, EcoStruxure Ready ((UPS)), Guide d'installation, Gestion de réseau intégrée, Modules d'alimentation préinstallés, Service de mise en service

Galaxy VS Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Protection anti-retour intégrée
Protection contre le retour de tension entièrement intégrée pour éviter le renvoi d'électricité au réseau.
Carte de gestion réseau intégrée
Permet de gérer vos seuils d'alerte et de surveiller votre onduleur via EcoStruxure IT, Web, SNMP ou TCP et RTU Modbus, le tout à distance.
Fonction de capacité parallèle
Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
Fonction de redondance parallèle
Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
Bus continu flexible
Optimise le dimensionnement des batteries et prend en charge un large éventail de technologies de stockage de l'énergie, y compris les batteries VRLA, Li-ion et NiCd.
Compatible avec la solution de batterie lithium-ion de Schneider Electric
Réduit l'encombrement, le poids, les besoins de maintenance et de refroidissement du système ainsi que le coût total de possession. Offre également une durée de vie double aux batteries VRLA et améliore la prévisibilité et la gestion des sauvegardes.
Cliquez ici pour en savoir plus.

Coût total de possession

Plage de tension d'entrée étendue
Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.
Correction du facteur de puissance en entrée
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Fonctionnement solide
Pas de déclassement en kW jusqu'à 40 degrés C ou 104 degrés F.
Onduleur compact
Doté d'une technologie haute densité et d'un accès frontal complet, cet onduleur présente un encombrement réduit, qui le rend idéal pour les espaces confinés.
Mode ECOnversion
Mode de fonctionnement qui permet de charger les batteries, déterminer le facteur de puissance et garantir une régulation de la tension de sortie de classe 1 tout en garantissant une très haute efficacité.
Rendement élevé en mode double conversion
Une qualité d'alimentation et une efficacité élevées constantes, même à des niveaux de charge faibles. Les perturbations de la forme d'onde de distribution sont régénérées avec un temps de basculement CA à CC nul, puis avec le processus de conversion CC à CA. La batterie est uniquement utilisée comme une source d'alimentation de secours.

Facilité de maintenance

EcoStruxure IT Expert
Connectez-vous à notre système de surveillance cloud en libre-service depuis votre smartphone ou votre ordinateur pour collecter, organiser et distribuer des alertes critiques ainsi que des informations clés en temps réel. Vous obtiendrez ainsi une vue unifiée des environnements d'infrastructure physique, y compris des environnements hautement distribués. Optimisez votre planification des périodes de disponibilité et de maintenance, et anticipez les problèmes d'infrastructure à l'aide d'analyses avancées et à de comparatifs de performance. Disponible dans certains pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ecostruxureit.com.
Conception modulaire de l'onduleur
Conception redondante et grande facilité d'entretien, grâce à un temps de réparation moyen optimisé, garanti par des modules à auto-diagnostic remplaçables sur le terrain.
Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Plusieurs niveaux d'offres de services
Proposant des composants de service groupés ou individuels en option, nos services sont structurés pour vous permettre de déterminer ce que Schneider Electric peut faire pour vous.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Anguilla, Albanie, Arménie, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Brunei, Bolivie, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Chili, Cameroun, Chine, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, Algérie, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, Îles Malouines, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Guyana, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Iran, Islande, Italie, Jordanie, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, TP, Turquie, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vietnam, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
10.0kWatts / 10.0kVA
Distorsion de la tension de sortie
Moins de 3 %
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50 Hz, 60 Hz
Fréquence de sortie (non synchro)
60 Hz +/- 0,1% à 60 Hz nominal, 50 Hz +/- 0,1% à 50 Hz nominal
Autres tensions de sortie
380, 415
Facteur de crête de charge
2,5
Technologie
On-line Double conversion
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Opération de surcharge
150 % pendant 1 minute et 125 % pendant 10 minutes
TDH tension de sortie
_1% linear load and _3% non-linear load
Tolérance de tension en sortie
+/-1% after 50ms
Bypass
By-pass statique intégré

Entrée

Fréquence d'entrée
40 - 70 Hz
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
340 - 460 (400 V)V
Taux de distorsion harmonique en entrée
Moins de 3 % pour une pleine charge
Résistance maximale aux courts-circuits (ICW)
65.0kA

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
VRLA
Tension nominale des batteries
480 V
Courant maximum de batterie en fin de décharge
27.0A
Tension de fin de décharge de batterie
384 Vcc

Communication et gestion

Port (s) Interface
GVS_350mm_AirFilter, GVS_350mm_Seismic, GVS_Parallel
Panneau de contrôle
Interface utilisateur à écran tactile LCD
Alarme audible
Alarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Physique

Hauteur max.
1485mm, 148.5cm
Largeur max.
333mm, 33.3cm
Profondeur max.
847mm, 84.7cm
Poids net
245.0kg
Poids avec emballage
270.0kg
Hauteur de transport
1690mm, 169.0cm
Largeur de transport
640mm, 64.0cm
Profondeur de transport
990mm, 99.0cm
Couleur
Gloss level 85%, RAL 9003, White

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (non-condensing) %
Altitude en fonctionnement
0-984.3mètres
Température de stockage
-15 - 40 °C
Humidité relative de stockage
10 - 80 (non-condensing) %
Altitude de stockage
0-3000mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
55.0dBA
Dissipation thermique en ligne
1240.0BTU/h
Classe de protection
IP 20

Conformité

Approbation
CSA C22.2 N° 107,3, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, FCC Partie 15 Classe A, IEC 60721-4-2 niveau 2M2, UL 1778 cinquième édition
Garantie standard
1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine

Options

Services