Nos marques

Easy Rack 800mm/42U/800mm with Roof, Side panel,castors,feet and 4 Brackets, No Bottom, black

Easy Rack 800mm/42U/800mm with Roof, Side panel,castors,feet and 4 Brackets, No Bottom, black Avant gauche
Easy Rack 800mm/42U/800mm with Roof, Side panel,castors,feet and 4 Brackets, No Bottom, black Avant gauche
Easy Rack 800mm/42U/800mm with Roof, Side panel,castors,feet and 4 Brackets, No Bottom, black Avant gauche
Easy Rack 800mm/42U/800mm with Roof, Side panel,castors,feet and 4 Brackets, No Bottom, black Back
Easy Rack 800mm/42U/800mm with Roof, Side panel,castors,feet and 4 Brackets, No Bottom, black Avant gauche
Easy Rack 800mm/42U/800mm with Roof, Side panel,castors,feet and 4 Brackets, No Bottom, black Back
RoHS
  • Simplifier, accélérer et faciliter les déploiements de racks informatiques.

  • Inclut: Matériel pour montage en compartiment, Touche(s), Portes et panneaux latéraux à codage identique, Pieds de réglage, Matériel de montage, Roulettes pré-installées ...

Voir la présentation du produit

ER8282 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
42U
Largeur du rack
19"
Easy Rack 800mm/42U/800mm with Roof, Side panel,castors,feet and 4 Brackets, No Bottom, black
Simplifier, accélérer et faciliter les déploiements de racks informatiques.
Inclut: Matériel pour montage en compartiment, Touche(s), Portes et panneaux latéraux à codage identique, Pieds de réglage, Matériel de montage, Roulettes pré-installées, Side panels

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Albanie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Bosnie-Herzégovine, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bolivie, Brésil, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Colombie, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Grèce, Guyana, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Irak, Islande, Italie, Jordanie, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Liban, Sri Lanka, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Libye, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Syrie, Togo, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Vénézuela, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
1991mm, 199.1cm
Largeur max.
800mm, 80.0cm
Profondeur max.
800mm, 80.0cm
Poids net
120.8kg
Poids avec emballage
128.0kg
Hauteur de transport
2120mm, 212.0cm
Largeur de transport
850mm, 85.0cm
Profondeur de transport
850mm, 85.0cm
Couleur
Noir
Profondeur de montage maximale
641.0mm, 64.14cm
Profondeur de montage minimale
191.0mm, 19.05cm
Porte d'entrée
18.0jauge
Postes verticaux
16.0jauge
Porte arrière
19.0jauge
Capacité de poids (charge statique)
1199.75kg
Capacité de poids (charge dynamique)
599.65kg

Conformité

Approbation
EIA-310E, UL 2416, UL 60950-1
Garantie standard
5 ans réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services