Nos marques

Easy Rack 600mm/48U/1100mm with Roof, Side panel,castors,feet and 4 Brackets, No Bottom, black

Easy Rack 600mm/48U/1100mm with Roof, Side panel,castors,feet and 4 Brackets, No Bottom, black Avant gauche
Easy Rack 600mm/48U/1100mm with Roof, Side panel,castors,feet and 4 Brackets, No Bottom, black Avant gauche
Easy Rack 600mm/48U/1100mm with Roof, Side panel,castors,feet and 4 Brackets, No Bottom, black Avant gauche
Easy Rack 600mm/48U/1100mm with Roof, Side panel,castors,feet and 4 Brackets, No Bottom, black Avant gauche
Easy Rack 600mm/48U/1100mm with Roof, Side panel,castors,feet and 4 Brackets, No Bottom, black Avant droit
Easy Rack 600mm/48U/1100mm with Roof, Side panel,castors,feet and 4 Brackets, No Bottom, black Avant droit
Easy Rack 600mm/48U/1100mm with Roof, Side panel,castors,feet and 4 Brackets, No Bottom, black Avant droit
Easy Rack 600mm/48U/1100mm with Roof, Side panel,castors,feet and 4 Brackets, No Bottom, black Avant droit
Easy Rack 600mm/48U/1100mm with Roof, Side panel,castors,feet and 4 Brackets, No Bottom, black Avant gauche
Easy Rack 600mm/48U/1100mm with Roof, Side panel,castors,feet and 4 Brackets, No Bottom, black Avant gauche
Easy Rack 600mm/48U/1100mm with Roof, Side panel,castors,feet and 4 Brackets, No Bottom, black Avant droit
Easy Rack 600mm/48U/1100mm with Roof, Side panel,castors,feet and 4 Brackets, No Bottom, black Avant droit
Easy Rack 600mm/48U/1100mm with Roof, Side panel,castors,feet and 4 Brackets, No Bottom, black Avant droit
Easy Rack 600mm/48U/1100mm with Roof, Side panel,castors,feet and 4 Brackets, No Bottom, black Avant droit
RoHS
  • Simplifier, accélérer et faciliter les déploiements de racks informatiques.

  • Inclut: Matériel pour montage en compartiment, Touche(s), Portes et panneaux latéraux à codage identique, Pieds de réglage, Matériel de montage, Roulettes pré-installées ...

Voir la présentation du produit

ER6812 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
48U
Largeur du rack
19"
Easy Rack 600mm/48U/1100mm with Roof, Side panel,castors,feet and 4 Brackets, No Bottom, black
Simplifier, accélérer et faciliter les déploiements de racks informatiques.
Inclut: Matériel pour montage en compartiment, Touche(s), Portes et panneaux latéraux à codage identique, Pieds de réglage, Matériel de montage, Roulettes pré-installées, Side panels

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Antilles Néerlandaises, Argentine, Australie, Bangladesh, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Algérie, Equateur, Egypte, Fidji, Guyane française, Guyana, Hong-Kong, Indonésie, Israël, Cambodge, Corée du Sud, Sri Lanka, Maroc, Myanmar, Mongolie, Malaisie, Nigéria, Nouvelle-Zélande, Pérou, Philippines, Paraguay, Arabie Saoudite, Singapour, Suriname, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Uruguay, Ouzbékistan, Vénézuela, Vietnam, Afrique du Sud

Physique

Hauteur max.
2258mm, 225.8cm
Largeur max.
600mm, 60.0cm
Profondeur max.
1100mm, 110.0cm
Poids net
117.6kg
Poids avec emballage
125.0kg
Hauteur de transport
2390mm, 239.0cm
Largeur de transport
1150mm, 115.0cm
Profondeur de transport
650mm, 65.0cm
Couleur
Noir
Profondeur de montage maximale
940.0mm, 93.98cm
Profondeur de montage minimale
191.0mm, 19.05cm
Porte d'entrée
18.0jauge
Postes verticaux
16.0jauge
Porte arrière
19.0jauge
Capacité de poids (charge statique)
1199.75kg
Capacité de poids (charge dynamique)
599.65kg

Conformité

Approbation
EIA-310E, UL 2416, UL 60950-1
Garantie standard
5 ans réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services