Nos marques

CyberFort 350

CyberFort 350 Avant gauche
CyberFort 350 Avant gauche
CyberFort 350 Avant gauche
CyberFort 350 Avant gauche
CyberFort 350 Avant droit
CyberFort 350 Miscellaneous
CyberFort 350 Avant gauche
CyberFort 350 Avant gauche
CyberFort 350 Avant droit
CyberFort 350 Miscellaneous
  • Inclut: CD avec logiciel, Câble USB, Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

BF350-FR Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (225 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
225 Watts / 350VA
Connexions de sortie
(2) French/Belgian (Protection contre les surtensions)
(3) French/Belgian (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
230V
Tension d’Entrée Nominale
230V
Type de connexion en entrée
French/Belgian
Longueur du cordon
1.83mètres
CyberFort 350
Inclut: CD avec logiciel, Câble USB, Manuel utilisateur

CyberFort Caractéristiques et avantages

Praticité

Batteries remplaçables par l'utilisateur
Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Prises espacées de blocs transformateurs
Protège l'équipement avec des blocs transformateurs en entrée sans interdire l'accès aux autres réceptacles.
Coupe-circuits réarmables
Permet un rétablissement rapide après une surcharge.
Gestion du câblage
Limite l'enchevêtrement des câbles.

Protection

Traitement de l'alimentation
Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Protection de la ligne de données contre les surtensions
Protection de l’équipement connecté contre les surtensions de la ligne de données
Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique

Simplicité de gestion

Arrêt progressif et sauvegarde des fichiers
Recevez des alertes opportunes par e-mail ou par pager concernant les événements liés à l'environnement et à l'alimentation.
Connectivité USB
Assure la gestion de l'onduleur via un port USB.
Points de transfert de tension réglables
Prolonge au maximum la durée de vie de vos batteries, par l'élargissement de la gamme de tension d'entrée ou par un contrôle strict de la tension de sortie.
Vérification de l'état de l'onduleur
Vérifie continuellement l'état des onduleurs pour contrôler les conditions actuelles.

Distribution des produits

Belgique, République Tchèque, Algérie, France, Pologne

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
225 Watts / 350VA

Entrée

Fréquence d'entrée
50/60 Hz +/- 3 Hz (autodétection)
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
196 - 264V
Plage de réglage de tension d'entrée pour branchement secteur
160 - 264V
Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche
Temps de recharge typique
4heure(s)
Batterie de remplacement
Autonomie de la batterie attendue (années)
2 - 4
Quantité RBC™
1
Puissance de charge de la batterie (Watts)
11 Watts

Communication et gestion

Port (s) Interface
USB
Panneau de contrôle
LED status display with On Line : On Battery : Replace Battery and Overload indicators
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
300Joules
Protection des lignes de données
Protection RJ-11 Modem/Fax/DSL (ligne bifilaire)
Filtrage
--

Physique

Hauteur max.
81mm, 8.1cm
Largeur max.
453mm, 45.3cm
Profondeur max.
110mm, 11.0cm
Poids net
3.09kg
Poids avec emballage
3.77kg
Hauteur de transport
102mm, 10.2cm
Largeur de transport
562mm, 56.2cm
Profondeur de transport
141mm, 14.1cm
Couleur
Gris anthracite
Nbre d'unités par palette
144.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-3000mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-15000mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
45.0dBA
Dissipation thermique en ligne
31.0BTU/h

Conformité

Approbation
CE, EN 50091-1, EN 50091-2
Politique de protection des équipements
À vie : 100 000 euros, À vie : 50 000 £
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Options

Services