Corde de détection de fuites NetBotz - 20 pi

Corde de détection de fuites NetBotz - 20 pi Avant gauche
Corde de détection de fuites NetBotz - 20 pi Avant gauche
Corde de détection de fuites NetBotz - 20 pi Avant gauche
Corde de détection de fuites NetBotz - 20 pi Avant gauche
Corde de détection de fuites NetBotz - 20 pi Avant gauche
Corde de détection de fuites NetBotz - 20 pi Avant gauche
Corde de détection de fuites NetBotz - 20 pi Avant gauche
Corde de détection de fuites NetBotz - 20 pi Avant gauche
  • Assure la détection précoce dans votre datacenter ou armoire de réseau sur toute la longueur. Compatible avec les appareils NetBotz sélectionnés.

  • Inclut: Attache-câbles

Voir la présentation du produit

NBES0308 Caractéristiques

Corde de détection de fuites NetBotz - 20 pi
Assure la détection précoce dans votre datacenter ou armoire de réseau sur toute la longueur. Compatible avec les appareils NetBotz sélectionnés.
Inclut: Attache-câbles

Capteurs DE NetBotz Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Capteurs de petite taille
Les petits capteurs rendent la mise en place plus souple.
Capteurs en option
Ajoute des capteurs à vos dispositifs NetBotz compatibles pour surveiller température, humidité, fluide, vibrations, particules de poussière, etc.

Souplesse

Identifiants uniques
Personnalisation de chaque capteur à l'aide d'un nom et d'un emplacement uniques.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Brunei, Bolivie, Brésil, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Cuba, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, Îles Malouines, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guinée Equatoriale, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Iran, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, TP, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, XF, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
70mm, 7.0cm
Largeur max.
171mm, 17.1cm
Profondeur max.
161mm, 16.1cm
Poids net
0.44kg
Poids avec emballage
0.52kg
Hauteur de transport
71mm, 7.1cm
Largeur de transport
234mm, 23.4cm
Profondeur de transport
163mm, 16.3cm

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 45 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-3000mètres
Température de stockage
-15 - 65 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-15000mètres

Conformité

Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
REACH
REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
Proposition 65 Warning
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services