Chemin de câbles et pont de partition sur le capot pour armoires NetShelter SX 1 070 mm de profondeur

Chemin de câbles et pont de partition sur le capot pour armoires NetShelter SX 1 070 mm de profondeur Avant gauche
Chemin de câbles et pont de partition sur le capot pour armoires NetShelter SX 1 070 mm de profondeur Avant gauche
Chemin de câbles et pont de partition sur le capot pour armoires NetShelter SX 1 070 mm de profondeur Avant gauche
Chemin de câbles et pont de partition sur le capot pour armoires NetShelter SX 1 070 mm de profondeur Avant gauche
Chemin de câbles et pont de partition sur le capot pour armoires NetShelter SX 1 070 mm de profondeur Avant gauche
Chemin de câbles et pont de partition sur le capot pour armoires NetShelter SX 1 070 mm de profondeur Miscellaneous
Chemin de câbles et pont de partition sur le capot pour armoires NetShelter SX 1 070 mm de profondeur Avant gauche
Chemin de câbles et pont de partition sur le capot pour armoires NetShelter SX 1 070 mm de profondeur Avant gauche
Chemin de câbles et pont de partition sur le capot pour armoires NetShelter SX 1 070 mm de profondeur Avant gauche
Chemin de câbles et pont de partition sur le capot pour armoires NetShelter SX 1 070 mm de profondeur Miscellaneous
RoHS
  • Sélection complète d'accessoires conçus pour l'organisation des câblages d'alimentation électrique ou de données dans les environnements en racks.

  • Inclut: Installation Guide

Voir la présentation du produit

AR7209 Caractéristiques

Chemin de câbles et pont de partition sur le capot pour armoires NetShelter SX 1 070 mm de profondeur
Sélection complète d'accessoires conçus pour l'organisation des câblages d'alimentation électrique ou de données dans les environnements en racks.
Inclut: Installation Guide
  • Facilite la gestion des câbles par le dessus
    Les chemins de câbles suspendus et leurs cloisonnements s'installent sans outils sur le dessus de la baie, ce qui évite d'avoir à les fixer au plafond ou à les poser en faux-plancher. Les chemins de câbles et les cloisonnements sont conçus pour abriter tant des câbles d'alimentation que des câbles de données, tout en assurant une séparation entre ceux -ci.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Brunei, Bolivie, Brésil, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Cuba, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, Îles Malouines, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guinée Equatoriale, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Iran, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, TP, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, XF, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
22mm, 2.2cm
Largeur max.
53mm, 5.3cm
Profondeur max.
893mm, 89.3cm
Poids net
1.59kg
Poids avec emballage
2.05kg
Hauteur de transport
102mm, 10.2cm
Largeur de transport
165mm, 16.5cm
Profondeur de transport
1016mm, 101.6cm
Couleur
Black

Conformité

Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation
Autre conformité environnementale
RoHS pour la Chine

Options

Services