Nos marques

Base Enclosure Config (Contained 24U Easy Rack, PDP, Local Management, EFC, Lighting)

Base Enclosure Config (Contained 24U Easy Rack, PDP, Local Management, EFC, Lighting) Avant gauche
Base Enclosure Config (Contained 24U Easy Rack, PDP, Local Management, EFC, Lighting) Avant gauche
Base Enclosure Config (Contained 24U Easy Rack, PDP, Local Management, EFC, Lighting) Avant gauche
Base Enclosure Config (Contained 24U Easy Rack, PDP, Local Management, EFC, Lighting) Avant gauche
  • Plate-forme Micro Data Center préconfigurée conçue pour répondre aux besoins essentiels des applications informatiques distribuées dans une variété d'environnements ...

Voir la présentation du produit

EMDC24UP1 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
24U
Base Enclosure Config (Contained 24U Easy Rack, PDP, Local Management, EFC, Lighting)
Plate-forme Micro Data Center préconfigurée conçue pour répondre aux besoins essentiels des applications informatiques distribuées dans une variété d'environnements commerciaux.

Easy Micro Data Center Caractéristiques et avantages

Simplicité de gestion

Contrôle local et basé Web
Contrôle de l'équipement accessible aux utilisateurs dans le datacenter et sur le Web.

Fiabilité

Distribution électrique intégrée
La livraison comprend des serveurs d'unités de distribution électrique rackables et autres équipements prêts pour la mise en service.
Fully contained cold and hot aisles
Dust and noise reduction, improved reliability

Praticité

Déploiement simple et rapide
Les modules de centres de données préfabriqués sont livrés prêts au déploiement, ce qui diminue considérablement les délais et les coûts d'installation.
Système pré-conçu et assemblé en usine
Les modules préfabriqués sont conçus et élaborés selon des spécifications très précises, dans un environnement contrôlé. Utilisant le logiciel DCIM, ils sont extrêmement fiables et offrent des performances stables aux centres de données.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Angola, Argentine, Burkina Faso, Bahreïn, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Algérie, Egypte, Guyane française, Hong-Kong, Indonésie, Israël, Irak, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Liban, Maroc, Madagascar, Mali, Mauritanie, Maurice, Malaisie, Mozambique, Nigéria, Oman, Pérou, Philippines, Paraguay, Arabie Saoudite, Singapour, Sénégal, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Taiwan, Uruguay, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud

Physique

Hauteur max.
1228mm, 122.8cm
Largeur max.
600mm, 60.0cm
Profondeur max.
1200mm, 120.0cm
Poids net
127.0kg
Poids avec emballage
192.0kg
Hauteur de transport
1390mm, 139.0cm
Largeur de transport
800mm, 80.0cm
Profondeur de transport
1400mm, 140.0cm
Capacité de poids (charge statique)
1200.0kg
Capacité de poids (charge dynamique)
600.0kg

Conformité

Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services