Anneaux de gestion des câbles, 8 po de profondeur, NetShelter 750 et 800 mm de largeur (Qté 8)

Anneaux de gestion des câbles, 8 po de profondeur, NetShelter 750 et 800 mm de largeur (Qté 8) Avant gauche
Anneaux de gestion des câbles, 8 po de profondeur, NetShelter 750 et 800 mm de largeur (Qté 8) Avant gauche
Anneaux de gestion des câbles, 8 po de profondeur, NetShelter 750 et 800 mm de largeur (Qté 8) Avant gauche
Anneaux de gestion des câbles, 8 po de profondeur, NetShelter 750 et 800 mm de largeur (Qté 8) Avant gauche
Anneaux de gestion des câbles, 8 po de profondeur, NetShelter 750 et 800 mm de largeur (Qté 8) Avant gauche
Anneaux de gestion des câbles, 8 po de profondeur, NetShelter 750 et 800 mm de largeur (Qté 8) Application
Anneaux de gestion des câbles, 8 po de profondeur, NetShelter 750 et 800 mm de largeur (Qté 8) Application
Anneaux de gestion des câbles, 8 po de profondeur, NetShelter 750 et 800 mm de largeur (Qté 8) Avant gauche
Anneaux de gestion des câbles, 8 po de profondeur, NetShelter 750 et 800 mm de largeur (Qté 8) Avant gauche
Anneaux de gestion des câbles, 8 po de profondeur, NetShelter 750 et 800 mm de largeur (Qté 8) Avant gauche
Anneaux de gestion des câbles, 8 po de profondeur, NetShelter 750 et 800 mm de largeur (Qté 8) Application
Anneaux de gestion des câbles, 8 po de profondeur, NetShelter 750 et 800 mm de largeur (Qté 8) Application
RoHS
  • Des anneaux pour le passage des câbles facilitent la gestion verticale des câbles dans les environnements réseau typiques.

  • Inclut: Installation Guide, Mounting hardware

Voir la présentation du produit

AR7707 Caractéristiques

Anneaux de gestion des câbles, 8 po de profondeur, NetShelter 750 et 800 mm de largeur (Qté 8)
Des anneaux pour le passage des câbles facilitent la gestion verticale des câbles dans les environnements réseau typiques.
Inclut: Installation Guide, Mounting hardware

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Brunei, Bolivie, Brésil, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Cuba, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, Îles Malouines, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guinée Equatoriale, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Iran, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, TP, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, XF, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
19mm, 1.9cm
Largeur max.
76mm, 7.6cm
Profondeur max.
203mm, 20.3cm
Poids net
1.1kg
Poids avec emballage
1.28kg
Hauteur de transport
445mm, 44.5cm
Largeur de transport
140mm, 14.0cm
Profondeur de transport
44mm, 4.4cm
Couleur
Black

Conformité

Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation
Autre conformité environnementale
RoHS pour la Chine

Options

Services