APC Smart-UPS SRT 10000VA RM 230V, Custom PDU

Aucune image produit
Aucune image produit
  • Protection d'alimentation éprouvée pour les applications de contrôle et les environnements exigeants.

  • Inclut: CD avec logiciel, CD de documentation, Guide d'installation, Fixations pour montage en rack, Kit pour le montage de baies, Rails de support pour montage ...

Voir la présentation du produit

SRT10RMXLIX806 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Capacité de puissance de sortie
10.0kWatts / 10.0kVA
Hauteur du rack
6U
Connexions de sortie
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
230V
Tension d’Entrée Nominale
230V, 400V 3PH
Type de connexion en entrée
Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
APC Smart-UPS SRT 10000VA RM 230V, Custom PDU
Protection d'alimentation éprouvée pour les applications de contrôle et les environnements exigeants.
Inclut: CD avec logiciel, CD de documentation, Guide d'installation, Fixations pour montage en rack, Kit pour le montage de baies, Rails de support pour montage en rack, Sonde thermique, Câble USB, Carte de garantie, Carte de gestion Web/SNMP
  • Connexion 10/100 BaseT
    Ceci réduit un risque majeur d'interruption en fournissant des rapports détaillés sur l'âge des batteries, leur charge, leur fonctionnement, etc. afin de faciliter le remplacement opportun des batteries de l'onduleur.
  • Notification de défaillance de batterie
    Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
  • Mode écologique
    Mode d'exploitation en attente de brevet qui contourne les composants électriques non utilisés en bon état en vue d'atteindre un rendement élevé sans compromettre la sécurité.
  • Affichage graphique LCD
    Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.

Onduleur industriel Caractéristiques et avantages

Facilité de maintenance

Batteries échangeables à chaud
Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
Batteries remplaçables par l'utilisateur
Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
Assistance technique
Nos ingénieurs compétents de l'assistance technique sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions : vous bénéficiez de l'aide dont vous avez besoin à n'importe quel moment et pouvez garder l'esprit tranquille.

Disponibilité

Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
Traitement de l'alimentation
Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Plage de tension d'entrée étendue
Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.

Simplicité de gestion

SmartSlot
Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
LED Indicators
Permet une lecture facile de l'état de l'alimentation secteur, de l'onduleur et de la batterie.
Accessoire E/S à contacts secs en option
Chaque accessoire E/S à contact sec augmente le nombre de contacts d'entrée de 2 et le nombre de relais de sortie de 1

Adaptabilité

Batteries externes Plug-and-Play
Garantit aux charges la fourniture d'un courant stable et constant lors de l'augmentation de la durée de fonctionnement de l'onduleur.
Multiple méthodes de montage
Permet la standardisation en un seul produit pouvant être utilisé dans différents environnements.
Conception souple
Disponible dans une large gamme de configurations afin de s'adapter à tous les environnements d'exploitation

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Brunei, Bolivie, Bahamas, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Chili, Cameroun, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Cuba, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, Îles Malouines, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Irak, Iran, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, TP, Turquie, Trinité-et-Tobago, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
10.0kWatts / 10.0kVA
Distorsion de la tension de sortie
Moins de 2 %
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50/60Hz +/- 3 Hz
Autres tensions de sortie
220, 240
Facteur de crête de charge
03:01
Technologie
On-line Double conversion
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Bypass
By-pass interne (automatique et manuel)

Entrée

Fréquence d'entrée
40 - 70 Hz (autodétection)
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
160 - 275V
Plage de réglage de tension d'entrée pour branchement secteur
100 - 275 (half load), 173 - 476 (half load)V
Autres tensions en entrée
220, 240, 380, 415

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche
Temps de recharge typique
1.5heure(s)
Batterie de remplacement
Autonomie de la batterie attendue (années)
3 - 5
Quantité RBC™
2
Extendable Run Time
1
Capacité Batterie Volt Ampère Heure
1805
Options d'exploitation étendues pour

Communication et gestion

Port (s) Interface
RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB
Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état LCD multifonction
Alarme audible
Alarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité
Interrupteur d'arrêt d'urgence
Oui
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
480Joules

Physique

Hauteur max.
263mm, 26.3cm
Largeur max.
432mm, 43.2cm
Profondeur max.
715mm, 71.5cm
Poids net
111.82kg
Poids avec emballage
130.0kg
Hauteur de transport
461mm, 46.1cm
Largeur de transport
600mm, 60.0cm
Profondeur de transport
1000mm, 100.0cm
Couleur
Black

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (non-condensing) %
Altitude en fonctionnement
0-3000mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 (non-condensing) %
Altitude de stockage
0-15000mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
55.0dBA
Dissipation thermique en ligne
1947.0BTU/h
Classe de protection
IP 20

Conformité

Approbation
CE, Marquage CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE
Garantie standard
3 ans réparation ou remplacement (hors batterie) et 2 ans pour la batterie

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
REACH
REACH : contient des substances extrêmement préoccupantes
Directive relative aux batteries
Conforme

Options

Services