APC Line-R 1500VA Automatic Voltage Regulator, 3 OUTLETS, 230V French Africa

APC Line-R 1500VA Automatic Voltage Regulator, 3 OUTLETS, 230V French Africa Avant gauche
APC Line-R 1500VA Automatic Voltage Regulator, 3 OUTLETS, 230V French Africa Avant gauche
APC Line-R 1500VA Automatic Voltage Regulator, 3 OUTLETS, 230V French Africa Avant gauche
APC Line-R 1500VA Automatic Voltage Regulator, 3 OUTLETS, 230V French Africa Avant gauche
APC Line-R 1500VA Automatic Voltage Regulator, 3 OUTLETS, 230V French Africa Avant gauche
APC Line-R 1500VA Automatic Voltage Regulator, 3 OUTLETS, 230V French Africa Avant gauche
APC Line-R 1500VA Automatic Voltage Regulator, 3 OUTLETS, 230V French Africa Avant droit
APC Line-R 1500VA Automatic Voltage Regulator, 3 OUTLETS, 230V French Africa Avant droit
APC Line-R 1500VA Automatic Voltage Regulator, 3 OUTLETS, 230V French Africa Avant droit
APC Line-R 1500VA Automatic Voltage Regulator, 3 OUTLETS, 230V French Africa Avant droit
APC Line-R 1500VA Automatic Voltage Regulator, 3 OUTLETS, 230V French Africa Back
APC Line-R 1500VA Automatic Voltage Regulator, 3 OUTLETS, 230V French Africa Back
APC Line-R 1500VA Automatic Voltage Regulator, 3 OUTLETS, 230V French Africa Back
APC Line-R 1500VA Automatic Voltage Regulator, 3 OUTLETS, 230V French Africa Back
APC Line-R 1500VA Automatic Voltage Regulator, 3 OUTLETS, 230V French Africa Conditionnement
APC Line-R 1500VA Automatic Voltage Regulator, 3 OUTLETS, 230V French Africa Avant gauche
APC Line-R 1500VA Automatic Voltage Regulator, 3 OUTLETS, 230V French Africa Avant gauche
APC Line-R 1500VA Automatic Voltage Regulator, 3 OUTLETS, 230V French Africa Avant gauche
APC Line-R 1500VA Automatic Voltage Regulator, 3 OUTLETS, 230V French Africa Avant gauche
APC Line-R 1500VA Automatic Voltage Regulator, 3 OUTLETS, 230V French Africa Avant droit
APC Line-R 1500VA Automatic Voltage Regulator, 3 OUTLETS, 230V French Africa Avant droit
APC Line-R 1500VA Automatic Voltage Regulator, 3 OUTLETS, 230V French Africa Avant droit
APC Line-R 1500VA Automatic Voltage Regulator, 3 OUTLETS, 230V French Africa Avant droit
APC Line-R 1500VA Automatic Voltage Regulator, 3 OUTLETS, 230V French Africa Back
APC Line-R 1500VA Automatic Voltage Regulator, 3 OUTLETS, 230V French Africa Back
APC Line-R 1500VA Automatic Voltage Regulator, 3 OUTLETS, 230V French Africa Back
APC Line-R 1500VA Automatic Voltage Regulator, 3 OUTLETS, 230V French Africa Back
APC Line-R 1500VA Automatic Voltage Regulator, 3 OUTLETS, 230V French Africa Conditionnement
  • Régulation automatique de la tension pour assurer une protection contre les baisses de tension et les surtensions

Voir la présentation du produit

LS1500-FR Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Tension d’Entrée Nominale
230V
Type de connexion en entrée
Schuko CEE 7/7P
Longueur du cordon
1mètres
APC Line-R 1500VA Automatic Voltage Regulator, 3 OUTLETS, 230V French Africa
Régulation automatique de la tension pour assurer une protection contre les baisses de tension et les surtensions
  • Régulation automatique de la tension
    Augmente les tensions basses et abaisse les tensions hautes à des niveaux adaptés à votre équipement de manière automatique.
  • Coupe-circuit réinitialisable
    Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.

Line-R Caractéristiques et avantages

Praticité

Témoin d'état
Fournit une indication visuelle rapide de l'état votre unité.
Espace pour adaptateur
Connectez les prises du transformateur encombrant sans couvrir les autres prises.

Protection

Coupe-circuit réinitialisable
Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.
Protection contre la foudre et les surtensions
Pour éviter les dommages causés à votre équipement par les surtensions et les pics de tension.
Régulation automatique de la tension
Augmente les tensions basses et abaisse les tensions hautes à des niveaux adaptés à votre équipement de manière automatique.

Distribution des produits

Arménie, Azerbaïdjan, Biélo-Russie, Algérie, Egypte, Géorgie, Kazakhstan, Maroc, Mongolie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine, Ouzbékistan

Entrée

Fréquence d'entrée
50 Hz

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
148Joules

Physique

Hauteur max.
119mm, 11.9cm
Largeur max.
95mm, 9.5cm
Profondeur max.
180mm, 18.0cm
Poids net
1.96kg
Poids avec emballage
1.96kg
Hauteur de transport
228mm, 22.8cm
Largeur de transport
98mm, 9.8cm
Profondeur de transport
125mm, 12.5cm
Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
12141 x 8128 x 7112mm
Unités carton principal
12.0
Poids carton principal
25.5
Codes SCC
10731304341830

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 90 %
Altitude en fonctionnement
0 - 1015.9mètres
Température de stockage
-20 - 50 °C
Altitude de stockage
0 - 1015.9mètres

Conformité

Approbation
EAC
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Options

Services