APC Line-R 1000VA Automatic Voltage Regulator, 3 OUTLETS, 230V French Africa
-
Régulation automatique de la tension pour assurer une protection contre les baisses de tension et les surtensions
LS1000-FR Caractéristiques
Principales fonctionnalités
Tension d’Entrée Nominale
230V
Type de connexion en entrée
Schuko CEE 7/7P
Longueur du cordon
1mètres
APC Line-R 1000VA Automatic Voltage Regulator, 3 OUTLETS, 230V French Africa
Régulation automatique de la tension pour assurer une protection contre les baisses de tension et les surtensions
-
Régulation automatique de la tension
Augmente les tensions basses et abaisse les tensions hautes à des niveaux adaptés à votre équipement de manière automatique.
-
Coupe-circuit réinitialisable
Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.
Line-R Caractéristiques et avantages
Praticité
Témoin d'état
Fournit une indication visuelle rapide de l'état votre unité.
Espace pour adaptateur
Connectez les prises du transformateur encombrant sans couvrir les autres prises.
Protection
Coupe-circuit réinitialisable
Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.
Protection contre la foudre et les surtensions
Pour éviter les dommages causés à votre équipement par les surtensions et les pics de tension.
Régulation automatique de la tension
Augmente les tensions basses et abaisse les tensions hautes à des niveaux adaptés à votre équipement de manière automatique.
Distribution des produits
Arménie, Azerbaïdjan, Biélo-Russie, Algérie, Egypte, Géorgie, Kazakhstan, Maroc, Mongolie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine, Ouzbékistan
Caractéristiques techniques
Entrée
Fréquence d'entrée
50 Hz
Parasurtenseur et filtrage
Taux d'énergie de surintensité
148Joules
Physique
Hauteur max.
119mm, 11.9cm
Largeur max.
95mm, 9.5cm
Profondeur max.
180mm, 18.0cm
Poids net
1.6kg
Poids avec emballage
1.36kg
Hauteur de transport
228mm, 22.8cm
Largeur de transport
98mm, 9.8cm
Profondeur de transport
125mm, 12.5cm
Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
12141 x 8128 x 7112mm
Unités carton principal
12.0
Poids carton principal
20.19
Codes SCC
10731304341823
Environnemental
Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 90 %
Altitude en fonctionnement
0 - 1015.9mètres
Température de stockage
-20 - 50 °C
Altitude de stockage
0 - 1015.9mètres
Conformité
Approbation
EAC
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement