APC Back-UPS 850VA, 230V, USB Type-C and A charging ports

APC Back-UPS 850VA, 230V, USB Type-C and A charging ports Avant gauche
APC Back-UPS 850VA, 230V, USB Type-C and A charging ports Avant gauche
APC Back-UPS 850VA, 230V, USB Type-C and A charging ports Avant gauche
APC Back-UPS 850VA, 230V, USB Type-C and A charging ports Avant droit
APC Back-UPS 850VA, 230V, USB Type-C and A charging ports Avant droit
APC Back-UPS 850VA, 230V, USB Type-C and A charging ports Miscellaneous
APC Back-UPS 850VA, 230V, USB Type-C and A charging ports Avant gauche
APC Back-UPS 850VA, 230V, USB Type-C and A charging ports Avant droit
APC Back-UPS 850VA, 230V, USB Type-C and A charging ports Avant droit
APC Back-UPS 850VA, 230V, USB Type-C and A charging ports Miscellaneous
  • Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques

  • Inclut: Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

BE850G2-FR Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Capacité de puissance de sortie
520Watts / 850VA
Tension nominale de sortie
230V
Tension d’Entrée Nominale
230V
Type de connexion en entrée
French/Belgian
Longueur du cordon
1.83mètres
Intensité maximale du courant d’entrée
6.0A
APC Back-UPS 850VA, 230V, USB Type-C and A charging ports
Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques
Inclut: Manuel utilisateur
  • Points de transfert de tension réglables
    Prolonge au maximum la durée de vie de vos batteries, par l'élargissement de la gamme de tension d'entrée ou par un contrôle strict de la tension de sortie.
  • Alarmes sonores
    Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
  • Autotest automatique
    L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
  • Battery charging indicator
    Indique quand la batterie est en charge et quand elle est complètement chargée.
  • Notification de défaillance de batterie
    Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
  • Indicateur de défaut de câblage du site
    Ce témoin informe les utilisateurs de problèmes de câblage potentiellement dangereux dans le circuit mural.
  • Démarrage à froid possible
    Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
  • Protection de la ligne de données contre les surtensions
    Protection de l’équipement connecté contre les surtensions de la ligne de données
  • Notification de batterie déconnectée
    Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
  • Batteries échangeables à chaud
    Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
  • Homologué par un Bureau de sécurité
    Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
  • Remplacement de batterie simple
    Augmente la disponibilité de l'onduleur grâce au remplacement facile et rapide de la batterie.
  • Ports de chargement USB
    Charge simultanément les périphériques mobiles, notamment les smartphones et tablettes.
  • USB connection
    Ajoutez des fonctions supplémentaires de protection et de gestion électriques à votre onduleur via un port USB de votre ordinateur.
  • Batteries remplaçables par l'utilisateur
    Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.

Back-UPS Caractéristiques et avantages

Simplicité de gestion

Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Affichage du voyant d'état
Identifiez rapidement l'état de l'unité et de l'alimentation électrique grâce à des indicateurs visuels.

Protection

Prises de surtension uniquement
Protégez vos appareils électroniques secondaires contre les surtensions et les crêtes, sans diminuer la puissance de la batterie utilisée pour faire fonctionner les appareils électroniques principaux lors d'une panne de courant.
Batterie et prises protégées contre les surtensions
Sauvegardez et protégez votre matériel et vos données en cas de pannes de courant, de surtensions ou de crêtes.

Disponibilité

Notification de défaillance de batterie
Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.

Caractéristiques marketing

Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique

Sécurité

Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.

Distribution des produits

Belgique, Burkina Faso, Burundi, Benin, République Centre-Africaine, Côte d'Ivoire, Cameroun, Djibouti, Algérie, France, Gabon, Guyane française, Guadeloupe, Maroc, Madagascar, Mali, Martinique, Mauritanie, Maurice, Niger, La Réunion, Sénégal, Tchad, Mayotte

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
520Watts / 850VA
Efficacité en pleine charge
80.0 %
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
47 - 63 Hz
Fréquence de sortie (non synchro)
50/60 Hz +/-1 Hz
Technologie
Veille
Type de forme d'onde
Sinusoïde approchée
Temps de transfert
6ms typical : 10ms maximum

Entrée

Fréquence d'entrée
47 - 63 Hz
Efficacité en pleine charge
80.0 %
Autres tensions en entrée
220

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche
Temps de recharge typique
16heure(s)
Autonomie de la batterie attendue (années)
2 - 5
Capacité Batterie Volt Ampère Heure
93

Communication et gestion

Port (s) Interface
USB
Panneau de contrôle
Écran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
310Joules
Protection des lignes de données
Ligne de téléphone analogique pour téléphone/fax/modem/DSL (connecteur RJ45), Ligne réseau – 10/100 Base-T Ethernet (connecteur RJ-45)

Physique

Hauteur max.
120mm, 12.0cm
Largeur max.
130mm, 13.0cm
Profondeur max.
365mm, 36.5cm
Poids net
4.5kg
Poids avec emballage
5.0kg
Hauteur de transport
190mm, 19.0cm
Largeur de transport
186mm, 18.6cm
Profondeur de transport
441mm, 44.1cm
Couleur
Black
Poids carton principal
16.0
Codes SCC
1073130434727 6

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 90 %
Altitude en fonctionnement
0-900mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-4500mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
45.0dBA

Conformité

Approbation
CE, EAC
Politique de protection des équipements
À vie : 100 000 euros
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement, 3 ans - réparation ou remplacement pour les pays de l'Union européenne

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
REACH
REACH : contient des substances extrêmement préoccupantes

Options

Services