1 Yr EAA Upgrade to FW or Existing Srvc Plan for (1) 3P UPS 41 to 150kVA

1 Yr EAA Upgrade to FW or Existing Srvc Plan for (1) 3P UPS 41 to 150kVA Avant gauche
1 Yr EAA Upgrade to FW or Existing Srvc Plan for (1) 3P UPS 41 to 150kVA Avant gauche
1 Yr EAA Upgrade to FW or Existing Srvc Plan for (1) 3P UPS 41 to 150kVA Avant gauche
  • EcoStruxure Asset Advisor offre une protection maximale à vos équipements stratégiques grâce à des alarmes intelligentes, un dépannage à distance et des informations ...

Voir la présentation du produit

WUPGEAA-UG-02 Caractéristiques

1 Yr EAA Upgrade to FW or Existing Srvc Plan for (1) 3P UPS 41 to 150kVA
EcoStruxure Asset Advisor offre une protection maximale à vos équipements stratégiques grâce à des alarmes intelligentes, un dépannage à distance et des informations expertes et axées sur les données fournies par une surveillance en temps réel 24 h/24, 7 j/7, pour une visibilité et des données réelles directement sur votre mobile
  • Assistance de télésurveillance
    Services Web pour un double contrôle du bon fonctionnement de l'infrastructure physique de l'entreprise. Des professionnels expérimentés travaillent en continu afin d'assurer une surveillance 24 heures sur 24 et d'aider à diagnostiquer les problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques.

EcoStruxure Asset Advisor Caractéristiques et avantages

Premium

Collaboration par chat avec l'équipe
Collaborez par chat avec votre propre équipe et les experts de Schneider Electric pour résoudre rapidement un problème.
Suivi des incidents
Les incidents sont créés et suivis automatiquement, ce qui permet d'accéder facilement à l'état des incidents en temps réel, à l'historique des incidents et à l'historique de discussion entre votre propre équipe et le personnel NOC de Schneider Electric.
EcoStruxure Asset Advisor Report
Laissez-nous vous dire quand votre ventilateur est sur le point de lâcher plutôt que d'attendre qu'il ne vous lâche. Le rapport personnalisé fournit des informations sur les appareils connectés, associées à des recommandations d'experts sur la manière d'améliorer l'utilisation et le cycle de vie des équipements.
Partagez plus pour gagner plus
Tirez plus de valeur de vos données en vous connectant au cloud Schneider. Connectez un appareil et vous recevrez des alarmes et des analyses de cet appareil. Connectez tous les appareils de votre datacenter et vous bénéficierez d'une analyse prédictive – et si vous connectez tous vos datacenters, vous pourrez les évaluer entre-eux ainsi qu'avec vos homologues à travers le monde.
Surveillance experte 24 h/24, 7 j/7
Allège le fardeau pour le personnel interne en ayant recours à des experts pour assurer la surveillance, via le centre d'exploitation du réseau disponible 24 h/24, de l'infrastructure physique, en permettant un dépannage à distance pour résoudre rapidement les incidents critiques.
Répartition proactive des services
Les menaces pour l'infrastructure peuvent être anticipées, identifiées et résolues rapidement et précisément et une éventuelle assistance peut être dépêchée sur site, le cas échéant.

Standard & Premium

Application Live data on
Toujours connecté à votre infrastructure physique, avec affichage des détails des appareils et des données des capteurs, en direct, directement sur votre smartphone.
Alertes sur applications
Les clients sont avertis en temps réel sur leur smartphone de tout événement important, de manière à apporter une solution rapide au problème et réduire les interruptions de service.
Application EcoStruxure IT
Toujours connecté à votre infrastructure physique, avec affichage des détails des appareils et des données des capteurs, en direct, directement sur votre mobile.
Communication chiffrée sécurisée
Toute la communication réseau transite par notre passerelle sécurisée sortante et chiffrée. Connexion https sortante de la passerelle vers le cloud avec 2 048 bits via le port 443.
Cyber sécurité
La connexion cyber-sécurisée renforce la sécurité de votre infrastructure matérielle. Les données machine forment la base des informations et analyses opérationnelles, ce qui permet de réduire les coûts de maintenance des équipements.
Prise en charge d'équipements multi-fournisseurs
Supprimez le besoin d'avoir plusieurs plates-formes de surveillance en gérant une gamme complète d'appareils Schneider Electric en réseau, notamment : les onduleurs monophasés et triphasés, les unités de distribution de l'alimentation, les dispositifs de refroidissement, environnementaux et autres des datacenters. Les dispositifs de tiers peuvent être surveillés à condition qu'ils soient dotés d'un port IP avec SNMP ou Modbus TCP et ils fournissent ainsi des informations utiles.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, APJ, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Brunei, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Cuba, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, EMEA, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, Îles Malouines, France, Gabon, Royaume-Uni, GCN, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Iran, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, LAM, Liban, Sainte-Lucie, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, NAM, Niger, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, TP, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Options

Services