Nos marques

"NetBotz USB Latching Cable, LSZH - 5m"

"NetBotz USB Latching Cable, LSZH - 5m" Avant gauche
"NetBotz USB Latching Cable, LSZH - 5m" Avant gauche
"NetBotz USB Latching Cable, LSZH - 5m" Avant gauche
"NetBotz USB Latching Cable, LSZH - 5m" Avant gauche
"NetBotz USB Latching Cable, LSZH - 5m" Avant gauche
"NetBotz USB Latching Cable, LSZH - 5m" Avant gauche
"NetBotz USB Latching Cable, LSZH - 5m" Avant gauche
"NetBotz USB Latching Cable, LSZH - 5m" Avant gauche
  • Câble USB de remplacement utilisé pour connecter le module caméra NetBotz à des appareils NetBotz sélectionnés.

  • Inclut: Câble USB

Voir la présentation du produit

NBAC0214L Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Longueur du cordon
5mètres
"NetBotz USB Latching Cable, LSZH - 5m"
Câble USB de remplacement utilisé pour connecter le module caméra NetBotz à des appareils NetBotz sélectionnés.
Inclut: Câble USB

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Ghana, Gambie, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Hongrie, Indonésie, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Nombre de ports
1

Entrée

Physique

Hauteur max.
25mm, 2.5cm
Largeur max.
165mm, 16.5cm
Profondeur max.
165mm, 16.5cm
Poids net
0.2kg
Poids avec emballage
0.21kg
Hauteur de transport
27mm, 2.7cm
Largeur de transport
178mm, 17.8cm
Profondeur de transport
305mm, 30.5cm
Connecteur A
USB 2.0 type A
Connecteur B
USB 2.0 type B

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 45 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 65 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Options

Services