Matériel de montage

Accessoires de montage destinés à faciliter l'installation d'équipements informatiques et sécuriser les racks dans leur position.

Les matériels de montage comprennent les étagères légères et renforcées, les supports à boulonner, les plaques de stabilisation, les kits de mise à la masse, les tiroirs pour claviers, les rails de montage et toutes les fournitures associées.

En savoir plus
Produits Référence Comparer
Produit Kit de rails encastrés NetShelter SX 42U, 600 mm de largeur Référence AR7503
Comment acheter
Produit Kit de rails encastrés NetShelter SX 48U, 600 mm de largeur Référence AR7504
Comment acheter
Produit Kit de rails encastrés NetShelter SX 42U, 750 mm de largeur Référence AR7508
Comment acheter
Produit Kit de rails encastrés NetShelter SX 48U, 750 mm de largeur Référence AR7578
Comment acheter
Produit Kit de montage en baie NetShelter SX 42U/48U, noir Référence AR7600
Comment acheter
Produit Plaque de stabilisation NetShelter SX 600 mm/750 mm Référence AR7700
Comment acheter
Produit Kit de boulonnage NetShelter SX Référence AR7701
Comment acheter
Produit Accessoire de support de fixation NetShelter zéro U Référence AR7711
Comment acheter
Produit Kit matériel 10-32 Référence AR8005
Comment acheter
Produit Rails de support d'équipement pour armoires NetShelter SX 600 mm / SV 600 et 800 mm (largeur) Référence AR8006A
Comment acheter
Produit Kit matériel M6 Référence AR8100
Comment acheter
Produit Plateau fixe 50 lb/22,7 kg, noir Référence AR8105BLK
Comment acheter
Produit Plateau fixe 250 lb/114 kg, noir Référence AR8122BLK
Comment acheter
Produit Plateau coulissant 100 lb/45,5 kg, noir Référence AR8123BLK
Comment acheter
Produit Tiroir pour clavier 17", noir Référence AR8126ABLK
Comment acheter
Produit Tiroir rotatif pour clavier 19", noir Référence AR8127BLK
Comment acheter
Produit Plateau coulissant 200 lb/91 kg, noir Référence AR8128BLK
Comment acheter
Produit Kit d'adaptateur de montage 23"-19" Référence AR8150BLK
Comment acheter
Produit Entretoise pour racks à 4 montants, 6" de largeur (Qté 2) Référence AR8652
Comment acheter