Nuestras marcas

Refrigerador de fluido 232 kW a 104F/115F, 153 GPM, 575 V/3/60 Hz

Refrigerador de fluido 232 kW a 104F/115F, 153 GPM, 575 V/3/60 Hz Parte Delantera Izquierda
Refrigerador de fluido 232 kW a 104F/115F, 153 GPM, 575 V/3/60 Hz Parte Delantera Izquierda
Refrigerador de fluido 232 kW a 104F/115F, 153 GPM, 575 V/3/60 Hz Parte Delantera Izquierda
Refrigerador de fluido 232 kW a 104F/115F, 153 GPM, 575 V/3/60 Hz Frontal derecho
Refrigerador de fluido 232 kW a 104F/115F, 153 GPM, 575 V/3/60 Hz Frontal directo
Refrigerador de fluido 232 kW a 104F/115F, 153 GPM, 575 V/3/60 Hz Parte Delantera Izquierda
Refrigerador de fluido 232 kW a 104F/115F, 153 GPM, 575 V/3/60 Hz Frontal derecho
Refrigerador de fluido 232 kW a 104F/115F, 153 GPM, 575 V/3/60 Hz Frontal directo
  • Eliminación de calor diseñada para la utilización de agua o glicol para productos refrigerantes de hilera y de sala

Ver descripción de producto

ACFC75279 Características

Refrigerador de fluido 232 kW a 104F/115F, 153 GPM, 575 V/3/60 Hz
Eliminación de calor diseñada para la utilización de agua o glicol para productos refrigerantes de hilera y de sala

Refrigeradores de fluido Uniflair características y ventajas

Disponibilidad

Motores de accionamiento directo
La tensión de los cojinetes se elimina casi por completo, lo que aumenta su vida útil. Permite equilibrar en fábrica el conjunto del ventilador integral/motor, lo que reduce las vibraciones y acelera el arranque.

Coste total de propiedad

Ventiladores de velocidad variable
Los ventiladores de velocidad variable reducen el consumo de energía durante los periodos en los que no se requiere un nivel máximo de refrigeración.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Descripción física

Altura máxima
1387mm, 138.7cm
Anchura máxima
9425mm, 942.5cm
Profundidad máxima
1345mm, 134.5cm
Peso neto
1381.82kg
Peso de envío
1409.09kg
Altura bruta
1524mm, 152.4cm
Anchura bruta
9652mm, 965.2cm
Profundidad bruta
1524mm, 152.4cm

Conformidad

Garantía estándar
1 año

Opciones

Servicios