Nuestras marcas

R-134a Connection Kit - Rotolock, 2 Supply, 2 Return

R-134a Connection Kit - Rotolock, 2 Supply, 2 Return Parte Delantera Izquierda
R-134a Connection Kit - Rotolock, 2 Supply, 2 Return Parte Delantera Izquierda
R-134a Connection Kit - Rotolock, 2 Supply, 2 Return Parte Delantera Izquierda
R-134a Connection Kit - Rotolock, 2 Supply, 2 Return Parte Delantera Izquierda
  • Refrigeración por agua fría acoplada cerrada y refrigerante bombeado para centros de datos de medianos a grandes

Ver descripción de producto

ACAC21010 Características

R-134a Connection Kit - Rotolock, 2 Supply, 2 Return
Refrigeración por agua fría acoplada cerrada y refrigerante bombeado para centros de datos de medianos a grandes

Refrigerante bombeado InRow características y ventajas

Coste total de propiedad

Ventiladores de velocidad variable
Los ventiladores de velocidad variable reducen el consumo de energía durante los periodos en los que no se requiere un nivel máximo de refrigeración.
Arquitectura basada en filas
Captura el aire caliente expulsado directamente del equipo de TI, de esa forma se incrementa la capacidad de refrigeración sensible de la unidad por encima de las arquitecturas de refrigeración tradicionales.

Capacidad de gestión

Vigilancia de capacidad en tiempo real
Muestra en tiempo real la corriente y la refrigeración disponible.
Integración en el sistema de gestión de edificios
El envío de alarmas y de puntos de datos le permite gestionar la infraestructura crítica del edificio desde un solo sistema.
Controlador del microprocesador
Ofrece control proactivo y supervisión en tiempo real a través de la pantalla alfanumérica de 4 líneas y 80 caracteres.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Fácil acceso para el servicio
El equipamiento en fila permite que todos los componentes de servicio se puedan reemplazar/controlar aislados en caliente o en frío.

Agilidad

Densidades ampliables
El diseño escalable permite alcanzar una refrigeración de mayor densidad integrando el sistema de contención de pasillos calientes en una arquitectura de refrigeración por filas.
Diseño modular
El diseño modular permite agregar soluciones escalables al sistema de refrigeración a medida que aumentan las necesidades.

Disponibilidad

Refrigeración predecible
Al colocar la unidad en la fila de racks, la fuente de refrigeración se encuentra más cerca de la carga de calor. De este modo se elimina la mezcla de aire y se obtiene una arquitectura de refrigeración previsible.
Control de entrada del rack
El control de entrada del rack garantiza la temperatura de entrada a los equipos de TI.
Controles de respuesta activa
Monitoriza y ajusta de forma activa la capacidad de refrigeración para garantizar las temperaturas de entrada del servidor adecuadas. Mediante un controlador de microprocesador, se facilita la visibilidad dentro del funcionamiento y la salud de la unidad.
Alimentación doble a las entradas A-B
Consume energía desde el SAI, lo que protege el suministro eléctrico con alimentaciones dobles para redundancia.
Sin requisitos en cuanto a carga térmica mínima
El sistema de refrigeración funcionará del 0 al 100% de la capacidad de diseño

Distribución de productos

Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Bahamas, Belice, Colombia, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Fiyi, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, Camboya, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucia, Luxemburgo, Myanmar, Martinica, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Descripción física

Altura máxima
38mm, 3.8cm
Anchura máxima
38mm, 3.8cm
Profundidad máxima
140mm, 14.0cm
Peso neto
0.82kg
Peso de envío
1.45kg
Altura bruta
64mm, 6.4cm
Anchura bruta
127mm, 12.7cm
Profundidad bruta
254mm, 25.4cm

Opciones

Servicios