Nuestras marcas

Power Management Module 75 kVA

Power Management Module 75 kVA Parte Delantera Izquierda
Power Management Module 75 kVA Parte Delantera Izquierda
Power Management Module 75 kVA Parte Delantera Izquierda
Power Management Module 75 kVA Back
Power Management Module 75 kVA Parte Delantera Izquierda
Power Management Module 75 kVA Back
  • Los módulos de gestión de potencia (PMM, por sus siglas en inglés) ofrecen una solución probada para la distribución eléctrica en sala desde panel. Con un máximo ...

  • Incluye: Guia de instalación, Manual de usuario

Ver descripción de producto

PMM75 Características

Características principales

Voltaje de salida nominal
120V, 208V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
120V, 208V 3PH, 400V 3PH, 480V 3PH, 600V 3PH
Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 4-wire (3P + E), Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Power Management Module 75 kVA
Los módulos de gestión de potencia (PMM, por sus siglas en inglés) ofrecen una solución probada para la distribución eléctrica en sala desde panel. Con un máximo de 252 patillas y un bus neutral al 200%, el PMM es ideal para proporcionar un suministro eléctrico fiable a los equipos de los centros de datos de todos los tamaños, ya sean pequeños o muy grandes. El espacioso acceso a los cables de entrada y salida y la entrada de cables inferior simplifican el proceso de configuración, y unos paneles articulados ofrecen un cómodo acceso delantero al PMM. La configuración de PMM se amplía fácilmente añadiendo módulos remotos de gestión de potencia. El PMM se puede configurar en función de las necesidades de localizaciones de instalación específicas y se monta en fábrica para garantizar la calidad. Con estas características, el PMM es un sistema de distribución muy fiable y adaptable.
Incluye: Guia de instalación, Manual de usuario
  • SAI compatible
    Diseñado únicamente para aceptar entradas de corriente a partir de cualquier fase simple, fuente de tensión de 120V como un UPS, un panel solar u otra entrada de corriente eléctrica alternativa.

Armario de distribución eléctrica características y ventajas

Facilidad de reparación y mantenimiento

Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.

Disponibilidad

Automáticos previamente comprobados
Todos los automáticos se comprueban previamente en fábrica, lo que aumenta su fiabilidad.

Capacidad de gestión

Organización de cables eficiente
Organiza el tendido de los cables, lo cual simplifica el mantenimiento o la expansión futura.
Opciones de distribución múltiple
La excelente flexibilidad del diseño permite satisfacer una amplia gama de necesidades de los clientes.
Pantalla de gráficos LCD
Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Holanda, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Maximum Total Current Draw
208

Entrada

Frecuencia de entrada
60 Hz +/- 5 Hz ((*))
Maximum Line Current
208A

Descripción física

Altura máxima
1837mm, 183.7cm
Anchura máxima
1842mm, 184.2cm
Profundidad máxima
751mm, 75.1cm
Peso neto
790.91kg
Peso de envío
790.91kg
Altura bruta
1837mm, 183.7cm
Anchura bruta
1842mm, 184.2cm
Profundidad bruta
751mm, 75.1cm
Color
Beis

Descripción medioambiental

Operating Temperature
-10 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
10 - 90 %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-40 - 60 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
10 - 90 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 9144metros

Conformidad

Aceptaciones
CSA C22.2 No 60950, FCC parte 15 clase A, UL 60950
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios