Panelmount Surge Protection Device 208/120V 80kA/ph, for LAM

Panelmount Surge Protection Device 208/120V 80kA/ph, for LAM Parte Delantera Izquierda
Panelmount Surge Protection Device 208/120V 80kA/ph, for LAM Parte Delantera Izquierda
Panelmount Surge Protection Device 208/120V 80kA/ph, for LAM Parte Delantera Izquierda
Panelmount Surge Protection Device 208/120V 80kA/ph, for LAM Parte Delantera Izquierda
Panelmount Surge Protection Device 208/120V 80kA/ph, for LAM Parte Delantera Izquierda
Panelmount Surge Protection Device 208/120V 80kA/ph, for LAM Parte Delantera Izquierda
  • TVSS de alta calidad para centros de datos, instalaciones industriales y edificios comerciales.

  • Incluye: Front panel sticker, Manual de usuario

Ver descripción de producto

PMI2XLM Características

Características principales

Voltaje Nominal de Entrada
230V
Panelmount Surge Protection Device 208/120V 80kA/ph, for LAM
TVSS de alta calidad para centros de datos, instalaciones industriales y edificios comerciales.
Incluye: Front panel sticker, Manual de usuario
  • Protección contra rayos y subida de tensión
    Al realizar las pruebas ANSI/IEEE 587 de categoría "A" y "B", el rendimiento de limitación de los Smart-UPS de APC es superior a prácticamente todos los limitadores contra sobretensiones.
  • Armario NEMA 4X
    Cumple los requisitos de un armario NEMA 4X para aplicaciones interiores y exteriores.

Supresión de sobretensiones comercial/industrial características y ventajas

Comodidad

Tamaño físico
Para una fácil instalación en el panel de interruptores de circuito (modelo de 40 kA) o junto a los paneles de distribución eléctrica. (modelos de 80 kA y 120 kA)
LED de Estado
En caso de que los circuitos supresores se hayan dañado debido a un choque intenso o a una subida de tensión de la red, se señaliza inmediatamente el fallo mediante indicadores de estado LED para cada fase y una alarma audible.
Conexión empalme roscado
Permite instalar las unidades PM2X en el lateral del cuadro de instrumentos.

Protección

Maximum Surge Current Ratings
Las corrientes máximas de sobretensión de 40 kA, 80 kA y 120 kA por fase satisfacen las necesidades de protección de los equipos residenciales, comerciales e individuales.
Filtro de ruido
Los modelos SurgeArrest de 120 kA contienen filtros EMI/RFI que reducen el ruido eléctrico que podría ocasionar pérdida de datos y errores de teclado. Las unidades de 40 kA y 80 kA no contienen componentes para filtrar el ruido eléctrico, por lo que se pueden utilizar con sistemas de red Powerline (X10, HomePlug, PLC, etc.).

Seguridad

Protección contra catástrofes
Los SurgeArrest Panelmount SPD están equipados con fusibles y dispositivos de desconexión térmica que reaccionan rápidamente ante fallos peligrosos de cableado con corriente de alta y baja tensión así como otros fenómenos de sobretensión que pueden resultar catastróficos. Estos SPD de montaje en el panel son pasivos y no interrumpen el paso de corriente eléctrica a través de su hogar o edificio si alguno de los componentes contra sobretensión estuviera dañado.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bolivia, Belice, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Entrada

Frecuencia de entrada
90 - 264 V
Número de cables de alimentación
1

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
2690Julios
ts_nm_surge_response
0.5ns
Peak Current Normal Mode
80 per phasekAmperios

Descripción física

Altura máxima
200mm, 20.0cm
Anchura máxima
76mm, 7.6cm
Profundidad máxima
76mm, 7.6cm
Peso neto
1.36kg
Peso de envío
1.82kg
Altura bruta
387mm, 38.7cm
Anchura bruta
222mm, 22.2cm
Profundidad bruta
235mm, 23.5cm
SCC Codes
20731304115315

Opciones

Servicios