Nuestras marcas

MGE Galaxy 4000 50KVA

MGE Galaxy 4000 50KVA Parte Delantera Izquierda
MGE Galaxy 4000 50KVA Parte Delantera Izquierda
MGE Galaxy 4000 50KVA Parte Delantera Izquierda
MGE Galaxy 4000 50KVA Miscellaneous
MGE Galaxy 4000 50KVA Parte Delantera Izquierda
MGE Galaxy 4000 50KVA Miscellaneous
  • Protección eléctrica trifásica de altas prestaciones diseñada para proporcionar flexibilidad a fin de satisfacer una gran variedad de necesidades, desde centros ...

  • Incluye: Guia de instalación, Manual de usuario

Ver descripción de producto

G4TUPS50 Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (40000 W)
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
40.0Kilovatios / 50.0kVA
Conexiones de salida
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
208V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
208V 3PH
Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
MGE Galaxy 4000 50KVA
Protección eléctrica trifásica de altas prestaciones diseñada para proporcionar flexibilidad a fin de satisfacer una gran variedad de necesidades, desde centros de datos hasta aplicaciones industriales y en instalaciones. desde centros de datos hasta aplicaciones industriales y en instalaciones.
Incluye: Guia de instalación, Manual de usuario

MGE Galaxy 4000 características y ventajas

Disponibilidad

Regulación de frecuencia y tensión
Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de frecuencia y tensión de mala calidad sin utilizar la carga de las baterías.
Compatible con generador
Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido cuando se usa la alimentación del generador.
Acondicionamiento del suministro eléctrico
Protege las cargas conectadas de sobretensiones, picos, rayos y otras perturbaciones eléctricas.
Bypass interno automático
Suministra energía eléctrica a las cargas conectadas en caso de que se produzca una situación de sobrecarga o avería del SAI.
Entrada dual de alimentación
Aumenta la disponibilidad al poder conectar el SAI a dos fuentes de alimentación distintas.

Capacidad de gestión

Pantalla de gráficos LCD
Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.
Opciones de distribución múltiple
La excelente flexibilidad del diseño permite satisfacer una amplia gama de necesidades de los clientes.
Gestionable por red
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Dos paneles de alimentación 42 posiciones
Dos cuadros eléctricos de 42 posiciones proporcionan más de 2 circuitos por kW, eliminando la necesidad de contar con varios cuadros eléctricos remotos.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Diversos niveles de servicio
Con la posibilidad de elegir entre paquetes de servicios o componentes individuales, nuestros servicios están estructurados de forma que pueda elegir exactamente lo que desea que APC haga por usted.
Soporte técnico
Nuestros experimentados ingenieros de asistencia técnica están disponibles para responder todas sus preguntas y darle la tranquilidad de saber que la ayuda que necesita está disponible en todo momento.
Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bahamas, Belice, Canadá, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
40.0Kilovatios / 50.0kVA
Eficacia con carga completa
89.0 %
Distorsión de Voltaje de Salida
Less than 3 % ((*))
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
60 Hz +/- 0,1% Para 60 Hz nominales No sincronizada, 60 Hz +/- 3 Hz Sincronizado para principales
Factor de carga pico
2.5 : 1
Topología
Online de doble conversión
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Funcionamiento con sobrecarga
60 seconds at 130% and 30 seconds at 145%
Corriente de salida máxima
139
Voltaje de Salida THD
< 1% linear load and < 2.5% non-linear load
Tolerancia del Voltaje de Salida
+/-1% estático y +/- 5% al 100% del paso de carga
Derivación
Built-in static bypass

Entrada

Frecuencia de entrada
60 Hz +/- 5 Hz ((*))
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
177 - 239 (208 V)V
Eficacia con carga completa
89.0 %
Entrada de Distorsión Armónica Total
Menos del 3% para carga completa
Tipo de Protección de Entrada Necesaria
Ruptor tripolar
Factor de Potencia de Entrada en carga completa
1.0

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
VRLA
Voltaje Nominal de la Batería
240 V
Máxima Corriente de la Batería al Final de la Descarga
238.0A
Vida útil esperada de la batería (en años)
5 - 10
Suministro de carga de baterías (vatios)
7.5Kilovatios
Fin de la Descarga del Voltaje de la Batería
+/- 154 V
Eficiencia durante el Funcionamiento de la Batería
95.0 %
Operación de Sobrecarga
60 segundos @ 125% y 30 segundos @ 150%

Comunicaciones & Gestión

Panel de control
Consola de estado y control lcd multifunción
Desconexión de Emergencia (EPO)
Interfaces SmartSlot™ disponibles
3

Descripción física

Altura máxima
1831mm, 183.1cm
Anchura máxima
851mm, 85.1cm
Profundidad máxima
904mm, 90.4cm
Peso neto
481.82kg
Peso de envío
584.0kg
Altura bruta
2007mm, 200.7cm
Anchura bruta
1067mm, 106.7cm
Profundidad bruta
965mm, 96.5cm
Color
Gris claro

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 30 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-20 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 85 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 9144metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
69.0dBA
Disipación térmica en línea
18700.0BTU/h

Conformidad

Aceptaciones
CE, CSA C22.2 n.º 107.1, cUL listed, EN 50091-2, FCC parte 15 clase A, IEC 62040-2, UL 1778
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

General

Conexión en derivación
5 cables (3PH + N + G)
Máxima Corriente de Entrada de Derivación
139.0A

Opciones

Servicios