Nuestras marcas

Kit de tubos de instalación inferior (tipo Z largo, para instalación bajo el suelo)

Kit de tubos de instalación inferior (tipo Z largo, para instalación bajo el suelo) Frontal derecho
Kit de tubos de instalación inferior (tipo Z largo, para instalación bajo el suelo) Frontal derecho
Kit de tubos de instalación inferior (tipo Z largo, para instalación bajo el suelo) Frontal derecho
Kit de tubos de instalación inferior (tipo Z largo, para instalación bajo el suelo) Frontal derecho
  • Acoplamiento cerrado, montaje en rack, refrigeración por aire, microcentros de datos y aplicación Edge

Ver descripción de producto

ACAC10043 Características

Kit de tubos de instalación inferior (tipo Z largo, para instalación bajo el suelo)
Acoplamiento cerrado, montaje en rack, refrigeración por aire, microcentros de datos y aplicación Edge
  • Base compacta
    Este sistema de aire acondicionado compacto y portátil ocupa un mínimo de espacio.

Refrigeración para salas de montaje en rack Uniflair características y ventajas

Adaptabilidad

Fácil de instalar
El diseño innovador permite una instalación rápida y sencilla por parte de casi cualquier persona.
Diseño modular
El diseño modular permite agregar soluciones escalables al sistema de refrigeración a medida que aumentan las necesidades.
Vendor-neutral Solution
Installs and integrates quickly and simply at the bottom of the IT rack. Ideal for existing/retrofit racks as well as new, pre-integrated racks.

Disponibilidad

Controles de respuesta activa
Monitoriza y ajusta de forma activa la capacidad de refrigeración para garantizar las temperaturas de entrada del servidor adecuadas. Mediante un controlador de microprocesador, se facilita la visibilidad dentro del funcionamiento y la salud de la unidad.
Componentes redundantes
Los puntos individuales de fallo del sistema tienen componentes redundantes para mantener la disponibilidad y la fiabilidad.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Servicio operativo
Permite que se lleve a cabo el mantenimiento o la sustitución de componentes fundamentales mientras el sistema está en funcionamiento.
Fácil acceso para el servicio
El equipamiento en fila permite que todos los componentes de servicio se puedan reemplazar/controlar aislados en caliente o en frío.

Coste total de propiedad

Powerfully Compact
One unit provides precise temperature control to cool single racks of IT equipment without the need of any additional cooling systems.
Rack Mount Installation
Frees up valuable IT floor space by placing the IT cooling at the bottom of any IT rack.
Ventiladores de velocidad variable
Los ventiladores de velocidad variable reducen el consumo de energía durante los periodos en los que no se requiere un nivel máximo de refrigeración.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Bielorrusia, Belice, Canadá, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, China, Colombia, Costa Rica, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Reino Unido, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croacia, Haití, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Japón, Kenia, Camboya, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Santa Lucia, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, México, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Trinidad y Tobago, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos, Uruguay, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Descripción física

Peso neto
0.6kg
Peso de envío
0.72kg
Altura bruta
110mm, 11.0cm
Anchura bruta
500mm, 50.0cm
Profundidad bruta
200mm, 20.0cm

Opciones

Servicios