Nuestras marcas

KVM digital de 2x1x32 de APC con paquete de módulos de servidor PS/2 VM y LCD para rack de 17" de APC

KVM digital de 2x1x32 de APC con paquete de módulos de servidor PS/2 VM y LCD para rack de 17" de APC Parte Delantera Izquierda
KVM digital de 2x1x32 de APC con paquete de módulos de servidor PS/2 VM y LCD para rack de 17" de APC Parte Delantera Izquierda
KVM digital de 2x1x32 de APC con paquete de módulos de servidor PS/2 VM y LCD para rack de 17" de APC Parte Delantera Izquierda
KVM digital de 2x1x32 de APC con paquete de módulos de servidor PS/2 VM y LCD para rack de 17" de APC Parte Delantera Izquierda
  • Hardware esencial para acceder a los servidores múltiples en el rack o remotamente. Incluye: un KVM digital de 2x1x32 con VM (AP5615), una consola LCD para rack ...

  • Incluye: Documentación en CD, Guia de instalación

Ver descripción de producto

AP5607 Características

KVM digital de 2x1x32 de APC con paquete de módulos de servidor PS/2 VM y LCD para rack de 17" de APC
Hardware esencial para acceder a los servidores múltiples en el rack o remotamente. Incluye: un KVM digital de 2x1x32 con VM (AP5615), una consola LCD para rack de 17" (AP5717) y ocho módulos de servidor KVM VM PS2 (AP5635).
Incluye: Documentación en CD, Guia de instalación
  • Autenticación
    Permite controlar los privilegios de usuario y los derechos de acceso para proteger los equipos de TI frente al personal no autorizado.
  • Soporte multiplataforma
    Compatible con Windows, Sun, Unix y Linux.
  • Integración perfecta con la PDU del rack conmutado de APC
    La gestión del suministro eléctrico permite la activación del suministro remoto, la desactivación y el ciclo de suministro, reduciendo la necesidad de entregas de servicio.
  • LED de Estado
    Impide que la batería del coche se agote por completo.

Conmutadores KVM NetShelter características y ventajas

Coste total de propiedad

Ocupa 1U de espacio en rack
Ahorre valioso espacio en rack en el centro de datos.

Agilidad

Soporte multiplataforma
Compatible con Windows, Sun, Unix y Linux.
Arquitectura escalable
Conecte en cascada varios switches KVM para lograr una solución modular que admita diversas plataformas a fin de mejorar la flexibilidad y simplificar una futura ampliación.

Características de marketing

Funcionamiento con conexión en caliente
Añada o elimine servidores sin tener que desconectar el switch.

Disponibilidad

Out-of-Band Management
Resuelva los problemas de los servidores y diagnostique fallos mediante acceso a nivel de BIOS y POST sin necesidad de un sistema operativo de trabajo.

Distribución de productos

Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Australia, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Fiyi, Granada, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Haití, Indonesia, India, Jamaica, Japón, Camboya, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Islas Caimán, Santa Lucia, Myanmar, México, Malasia, Nicaragua, Nueva Zelanda, Panamá, Perú, Filipinas, Puerto Rico, Paraguay, Singapur, El Salvador, Tailandia, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam

Descripción física

Altura máxima
106mm, 10.6cm
Anchura máxima
482mm, 48.2cm
Profundidad máxima
614mm, 61.4cm
Peso neto
20.35kg
Peso de envío
25.32kg
Altura bruta
350mm, 35.0cm
Anchura bruta
673mm, 67.3cm
Profundidad bruta
826mm, 82.6cm

Conformidad

Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Opciones

Servicios