Gabinete NetShelter CX de 18 U, 750 mm de ancho x 1130 mm de profundidad, acabado negro

Gabinete NetShelter CX de 18 U, 750 mm de ancho x 1130 mm de profundidad, acabado negro Frente Izquierda
Gabinete NetShelter CX de 18 U, 750 mm de ancho x 1130 mm de profundidad, acabado negro Frente Izquierda
Gabinete NetShelter CX de 18 U, 750 mm de ancho x 1130 mm de profundidad, acabado negro Frente Izquierda
Gabinete NetShelter CX de 18 U, 750 mm de ancho x 1130 mm de profundidad, acabado negro Frontal derecho
Gabinete NetShelter CX de 18 U, 750 mm de ancho x 1130 mm de profundidad, acabado negro Frontal directo
Gabinete NetShelter CX de 18 U, 750 mm de ancho x 1130 mm de profundidad, acabado negro Back
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 216ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 136ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
RoHS
  • Gabinetes especialmente equipados con enfriamiento, amortiguación de ruidos y distribución de energía integrados para aplicaciones de integración en red y de servidores...

  • Incluye: Ruedecillas, Guía de instalación, Tecla(s), Patas niveladoras, Unidad de distribución de energía (PDU) para montaje en rack, Side panels

Ver resumen del producto

AR4018X429 Características

Gabinete NetShelter CX de 18 U, 750 mm de ancho x 1130 mm de profundidad, acabado negro
Gabinetes especialmente equipados con enfriamiento, amortiguación de ruidos y distribución de energía integrados para aplicaciones de integración en red y de servidores de entornos de oficina.
Incluye: Ruedecillas, Guía de instalación, Tecla(s), Patas niveladoras, Unidad de distribución de energía (PDU) para montaje en rack, Side panels
  • Revestimiento de espuma acústica para reducir el nivel de ruido
    El alto nivel de reducción del ruido que emiten los equipos informáticos instalados permite colocar el gabinete en un entorno silencioso.
  • Riel de montaje vertical delantero ajustable
    Es posible ajustar los rieles de montaje delanteros para permitir distintas profundidades de montaje y dejar una distancia de guarda adicional desde la puerta frontal.
  • Punto de acceso dedicado para cables en la parte posterior
    Acceso fácil para cables cerca de la parte posterior de los equipos informáticos.
  • Four vertical 0U accessory channels
    Ofrece múltiples ubicaciones de montaje para los accesorios de organización de cables y unidades de distribución de energía para montaje en rack sin ocupar el espacio requerido por los equipos clave.
  • Extracción de calor integrada
    Los módulos de ventilación de alta eficiencia extraen el calor y eliminan la necesidad de adquirir costosas unidades de enfriamiento para los equipos informáticos.
  • Distribución de energía integrada
    Provistos de una unidad de distribución de energía para montaje en rack, los servidores y otros equipos se encuentran listos para su implementación.
  • Puertas frontales con trabas
    Protección de equipos informáticos frente a accesos no deseados.
  • Paneles laterales desmontables
    Brinda a los usuarios fácil acceso a sus equipos.

NetShelter CX Características y beneficios

Agilidad

Aptitud para montaje en rack sin herramientas
No se requieren herramientas adicionales para montar las cubiertas de servidor en los gabinetes NetShelter, lo cual permite que los usuarios monten las unidades en forma rápida y sencilla en la parte posterior del gabinete.
Puertas frontales con trabas
Protección de equipos informáticos frente a accesos no deseados.
Instalación "Plug and Play"
Instalación rápida y sencilla
Revestimiento de espuma acústica para reducir el nivel de ruido
El alto nivel de reducción del ruido que emiten los equipos informáticos instalados permite colocar el gabinete en un entorno silencioso.
Terminación de enchapado de roble claro
El gabinete se integra sin desentonar en prácticamente todos los entornos de oficinas.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Opciones

Services