Nuestras marcas

GUTOR PXC UL 75 kVA, 480/208 V ISO, transformador con doble alimentación, puesta en marcha

GUTOR PXC UL 75 kVA, 480/208 V ISO, transformador con doble alimentación, puesta en marcha Parte Delantera Izquierda
GUTOR PXC UL 75 kVA, 480/208 V ISO, transformador con doble alimentación, puesta en marcha Parte Delantera Izquierda
GUTOR PXC UL 75 kVA, 480/208 V ISO, transformador con doble alimentación, puesta en marcha Parte Delantera Izquierda
GUTOR PXC UL 75 kVA, 480/208 V ISO, transformador con doble alimentación, puesta en marcha Frontal derecho
GUTOR PXC UL 75 kVA, 480/208 V ISO, transformador con doble alimentación, puesta en marcha Frontal directo
GUTOR PXC UL 75 kVA, 480/208 V ISO, transformador con doble alimentación, puesta en marcha Back
GUTOR PXC UL 75 kVA, 480/208 V ISO, transformador con doble alimentación, puesta en marcha Parte Delantera Izquierda
GUTOR PXC UL 75 kVA, 480/208 V ISO, transformador con doble alimentación, puesta en marcha Frontal derecho
GUTOR PXC UL 75 kVA, 480/208 V ISO, transformador con doble alimentación, puesta en marcha Frontal directo
GUTOR PXC UL 75 kVA, 480/208 V ISO, transformador con doble alimentación, puesta en marcha Back
  • SAI trifásico compacto de alto rendimiento para proteger el suministro, totalmente estandarizado para aplicaciones desde ligeras hasta industriales en entornos exigentes ...

  • Incluye: Start-up service

Ver descripción de producto

GUPXC75GFDIS Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (75000 W)
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
75.0Kilovatios / 75.0kVA
Voltaje de salida nominal
208V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
480V 3PH
GUTOR PXC UL 75 kVA, 480/208 V ISO, transformador con doble alimentación, puesta en marcha
SAI trifásico compacto de alto rendimiento para proteger el suministro, totalmente estandarizado para aplicaciones desde ligeras hasta industriales en entornos exigentes y para Data Centers desde pequeños a medianos
Incluye: Start-up service

Gutor PXC características y ventajas

Capacidad de gestión

Indicadores LED
Ofrece información de estado de fácil lectura de la unidad y condiciones de la alimentación de red.
Pantalla de gráficos LCD
Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.
Supervisión del ciclo de vida
Permite la notificación de mantenimiento predictivo para garantizar la continuidad en todo el sistema SAI.
Diversos niveles de servicio
Con la posibilidad de elegir entre paquetes de servicios o componentes individuales, nuestros servicios están estructurados de forma que pueda elegir exactamente lo que desea que APC haga por usted.

Disponibilidad

Diseño flexible
Disponible en una amplia gama de configuraciones para adaptarse a cualquier entorno de funcionamiento
Sustitución del ventilador por intercambio
Permite la sustitución de ventiladores individuales sin tener que pasar a bypass, incrementando la disponibilidad y la protección de la carga.
Características eléctricas avanzadas
Excelente acondicionamiento eléctrico, muy baja distorsión de armónicos a través del rectificador IGBT, corrección del factor de potencia entrada y alta eficiencia
Entrada de alimentación dual - estándar
Característica estándar que aumenta la disponibilidad al permitir que el SAI se conecte a dos fuentes de alimentación independientes.

Sostenibilidad

UE CoC para SAI
Garantiza una alta eficiencia de los SAI comercializados en la UE

Coste total de propiedad

Amplia ventana de tensiones de entrada
Diseñado para entornos eléctricos exigentes para ahorrar batería.
Eficiencia elevada
Tasas de eficiencia elevada que permanecen estables incluso a niveles de potencia de funcionamiento reducidos
Funcionamiento robusto
Sin reducción de potencia en kW hasta 40 °C o 104 °F.

Distribución de productos

Aruba, Bermudas, Bahamas, Canadá, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
75.0Kilovatios / 75.0kVA
Distorsión de Voltaje de Salida
Inferior al 2%
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
60 Hz +/- 0,1% Para 60 Hz nominales No sincronizada, 60 Hz Sincronizado para principales
Factor de carga pico
3:1
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Funcionamiento con sobrecarga
10 minutos @ 125% y 60 segundos @ 150%
Voltaje de Salida THD
< 2% for 0 to 100% linear load and < 5% for full non-linear load
Derivación
Built-in bypass

Entrada

Frecuencia de entrada
60 Hz
Entrada de Distorsión Armónica Total
Menos del 5% para carga completa
Máximo de Sobretensiones de Cortocircuito (Icw)
65.0kAmperios

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Sistema de baterías externo

Comunicaciones & Gestión

SmartSlot&trade preinstalado. Tarjetas
Panel de control
Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica
Alarmas sonoras y visuales priorizadas por gravedad
Interfaces SmartSlot™ disponibles
1

Descripción física

Altura máxima
2100mm, 210.0cm
Anchura máxima
1800mm, 180.0cm
Profundidad máxima
800mm, 80.0cm
Peso neto
1757.0kg
Peso de envío
1757.0kg
Altura bruta
2100mm, 210.0cm
Anchura bruta
1800mm, 180.0cm
Profundidad bruta
800mm, 80.0cm
Color
Gris claro

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo
0 - 1000.05metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Almacenamiento
0 - 4999.9metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
65.0dBA
Disipación térmica en línea
27490.0BTU/h
Protection Class
IP42 con filtros de aire, NEMA 1

Conformidad

Aceptaciones
FCC parte 15 clase A, UL 1778
Garantía estándar
1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica

Opciones

Servicios