GUTOR PXC UL 50 kVA, 208 V, sin transformador, puesta en marcha

GUTOR PXC UL 50 kVA, 208 V, sin transformador, puesta en marcha Parte Delantera Izquierda
GUTOR PXC UL 50 kVA, 208 V, sin transformador, puesta en marcha Parte Delantera Izquierda
GUTOR PXC UL 50 kVA, 208 V, sin transformador, puesta en marcha Parte Delantera Izquierda
GUTOR PXC UL 50 kVA, 208 V, sin transformador, puesta en marcha Frontal derecho
GUTOR PXC UL 50 kVA, 208 V, sin transformador, puesta en marcha Frontal directo
GUTOR PXC UL 50 kVA, 208 V, sin transformador, puesta en marcha Back
GUTOR PXC UL 50 kVA, 208 V, sin transformador, puesta en marcha Parte Delantera Izquierda
GUTOR PXC UL 50 kVA, 208 V, sin transformador, puesta en marcha Frontal derecho
GUTOR PXC UL 50 kVA, 208 V, sin transformador, puesta en marcha Frontal directo
GUTOR PXC UL 50 kVA, 208 V, sin transformador, puesta en marcha Back
  • SAI trifásico compacto de alto rendimiento para proteger el suministro, totalmente estandarizado para aplicaciones desde ligeras hasta industriales en entornos exigentes ...

  • Incluye: Start-up service

Ver descripción de producto

GUPXC50FS Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (50000 W)

Introduce la carga para ver el tiempo de funcionamiento estimado

La carga total (consumo de energía) introducida es inferior al valor mínimo para este producto ( W) ({} W)

Max. capacidad utilizada
Max. capacidad utilizada
El porcentaje máximo de la capacidad del SAI utilizada para soportar tu carga especificada.

Introduce la carga para ver la "Max. capacidad utilizada" calculada

Capacidad eléctrica de salida
50.0Kilovatios / 50.0kVA
Conexiones de salida
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
208V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
208V 3PH
Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Corriente máxima de entrada
182.0A
GUTOR PXC UL 50 kVA, 208 V, sin transformador, puesta en marcha
SAI trifásico compacto de alto rendimiento para proteger el suministro, totalmente estandarizado para aplicaciones desde ligeras hasta industriales en entornos exigentes y para Data Centers desde pequeños a medianos
Incluye: Start-up service

Gutor PXC características y ventajas

Facilidad de reparación y mantenimiento

Supervisión del ciclo de vida
Permite la notificación de mantenimiento predictivo para garantizar la continuidad en todo el sistema SAI.
Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.
Diversos niveles de servicio
Con la posibilidad de elegir entre paquetes de servicios o componentes individuales, nuestros servicios están estructurados de forma que pueda elegir exactamente lo que desea que APC haga por usted.

Sostenibilidad

UE CoC para SAI
Garantiza una alta eficiencia de los SAI comercializados en la UE

Disponibilidad

Sustitución del ventilador por intercambio
Permite la sustitución de ventiladores individuales sin tener que pasar a bypass, incrementando la disponibilidad y la protección de la carga.
Diseño flexible
Disponible en una amplia gama de configuraciones para adaptarse a cualquier entorno de funcionamiento
Entrada de alimentación dual - estándar
Característica estándar que aumenta la disponibilidad al permitir que el SAI se conecte a dos fuentes de alimentación independientes.
Características eléctricas avanzadas
Excelente acondicionamiento eléctrico, muy baja distorsión de armónicos a través del rectificador IGBT, corrección del factor de potencia entrada y alta eficiencia

Coste total de propiedad

Eficiencia elevada
Tasas de eficiencia elevada que permanecen estables incluso a niveles de potencia de funcionamiento reducidos
Amplia ventana de tensiones de entrada
Diseñado para entornos eléctricos exigentes para ahorrar batería.
Funcionamiento robusto
Sin reducción de potencia en kW hasta 40 °C o 104 °F.

Capacidad de gestión

Indicadores LED
Ofrece información de estado de fácil lectura de la unidad y condiciones de la alimentación de red.
Pantalla de gráficos LCD
Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.

Distribución de productos

Aruba, Bermudas, Bahamas, Canadá, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Haití, Jamaica, México, Malasia, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Venezuela

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
50.0Kilovatios / 50.0kVA
Eficacia con carga completa
90.9 %
Distorsión de Voltaje de Salida
Inferior al 2%
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
60 Hz +/- 0,1% Para 60 Hz nominales No sincronizada, 60 Hz Sincronizado para principales
Otras tensiones de salida
220 V
Factor de carga pico
Ilimitado
Topología
Online de doble conversión
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Funcionamiento con sobrecarga
10 minutos @ 125% y 60 segundos @ 150%
Voltaje de Salida THD
< 2% at 100% linear load and < 5% at 100% non-linear load
Derivación
Built-in bypass

Entrada

Frecuencia de entrada
60 Hz
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
208 - 253V
Eficacia con carga completa
90.9 %
Entrada de Distorsión Armónica Total
Menos del 5% para carga completa
Tipo de Protección de Entrada Necesaria
Protección aguas arriba conforme a la fuente
Otras tensiones de entrada
220 V
Máximo de Sobretensiones de Cortocircuito (Icw)
65.0kAmperios
Factor de Potencia de Entrada en carga completa
0.99

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Sistema de baterías externo

Comunicaciones & Gestión

SmartSlot&trade preinstalado. Tarjetas
Panel de control
Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica
Alarmas sonoras y visuales priorizadas por gravedad
Desconexión de Emergencia (EPO)
Optativo
Interfaces SmartSlot™ disponibles
1

Descripción física

Altura máxima
2100mm, 210.0cm
Anchura máxima
600mm, 60.0cm
Profundidad máxima
800mm, 80.0cm
Peso neto
455.0kg
Peso de envío
503.94kg
Altura bruta
2300mm, 230.0cm
Anchura bruta
820mm, 82.0cm
Profundidad bruta
1082mm, 108.2cm
Color
Gris claro

Descripción medioambiental

Operating Temperature
-10 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Almacenamiento
0 - 4999.9metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
65.0dBA
Disipación térmica en línea
14032.0BTU/h
Protection Class
IP42 con filtros de aire

Conformidad

Aceptaciones
FCC parte 15 clase A, UL 1778
Garantía estándar
1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica

General

Conexión en derivación
5 cables (3PH + N + G)

Opciones

Servicios