Nuestras marcas

Essential SurgeArrest de APC de bajo consumo, 7 salidas, 120 V

Essential SurgeArrest de APC de bajo consumo, 7 salidas, 120 V Parte Delantera Izquierda
Essential SurgeArrest de APC de bajo consumo, 7 salidas, 120 V Parte Delantera Izquierda
Essential SurgeArrest de APC de bajo consumo, 7 salidas, 120 V Parte Delantera Izquierda
Essential SurgeArrest de APC de bajo consumo, 7 salidas, 120 V Back
Essential SurgeArrest de APC de bajo consumo, 7 salidas, 120 V Parte Delantera Izquierda
Essential SurgeArrest de APC de bajo consumo, 7 salidas, 120 V Back
Green Premium™
RoHS
  • Protección básica para ordenadores y componentes electrónicos

  • Incluye: Manual de usuario

Ver descripción de producto

P7GB Características

Características principales

Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
Longitud de Cable
1.2metros
Corriente máxima de entrada
15.0A
Essential SurgeArrest de APC de bajo consumo, 7 salidas, 120 V
Protección básica para ordenadores y componentes electrónicos
Incluye: Manual de usuario
  • 3 modos de protección (L-N: L-G: N-G)
    Los módulos restantes siguen proporcionando protección en el caso de que un modo de protección quede expuesto al peligro como consecuencia de una sobretensión.
  • Tomas de corriente siempre activas
    8 modelos de toma ofrecen un espacio específico para admitir bloques de transformadores anchos sin tapar las tomas adyacentes y con 2 tomas siempre bajo tensión. Es posible enchufar 8 cables de alimentación incluyendo 3 transformadores al mismo tiempo. En caso de que tenga equipo que deba permanecer encendido en todo momento, como un fax, siempre puede conectarlo a un enchufe. El equipo estará protegido y recibirá alimentación incluso cuando la unidad esté desconectada.
  • Indicador de fallos de cableado en el edificio
    Este LED informa a los usuarios sobre los problemas de cableado potencialmente peligrosos en el circuito de la pared.
  • Protección contra catástrofes
    Los componentes de SurgeArrest, como los MOV y fusibles térmicos, garantizan una respuesta inmediata a las descargas eléctricas y averías del cableado. Si los componentes de la unidad resultan dañados por picos de corriente o sobretensiones, el exceso de electricidad no llega a los equipos. A diferencia de los productos SurgeArrest de APC, la mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales.
  • Compatibilidad con equipos
    La prestación "Tomas economizadoras de alimentación eléctrica" funciona utilizando un ordenador de sobremesa, un ordenador portátil o un netbook como dispositivo "maestro".
  • Filtro de ruidos EMI y RFI
    Reduce los ruidos de circuito que pueden provocar la pérdida de datos y errores de teclado.
  • Modo a prueba de fallos
    La mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales. El sistema SurgeArrest de APC es a prueba de fallos, lo que significa que una vez que el circuito del SurgeArrest ha resultado dañado, la unidad desconecta los equipos de la fuente de alimentación para garantizar que no resultarán dañado por las sobretensiones.
  • Protección contra rayos y subida de tensión
    Al realizar las pruebas ANSI/IEEE 587 de categoría "A" y "B", el rendimiento de limitación de los Smart-UPS de APC es superior a prácticamente todos los limitadores contra sobretensiones.
  • Salidas de ahorro de suministro eléctrico
    Corta el suministro eléctrico automáticamente del equipo inactivo para conservar electricidad.

SurgeArrest Essential características y ventajas

Protección

Filtro de ruido
Surge Protector disminuye el ruido eléctrico EMI/RFI que puede ocasionar errores en los datos o bloqueos de teclado y garantiza un mejor rendimiento de los equipos protegidos.
Safety-Agency Approved Surge Protector
All the APC surge protectors undergo stringent testing to comply with global and local agency safety requirements.
Protección contra rayos y subida de tensión
Para evitar daños en los equipos a causa de subidas y picos de tensión.

Características de marketing

Protección de la línea de datos
La protección de las líneas de datos (líneas Ethernet, coaxial y telefónica) garantiza la protección completa de los equipos frente a sobretensiones. Proteger los equipos de las sobretensiones que pueden "colarse" por las líneas de datos es muy importante, ya que éstas pueden ser tan perjudiciales para los equipos como lo son las sobretensiones de las líneas eléctricas.
Interruptor de circuito reajustable
Fácil recuperación de sobrecargas; no es necesario cambiar un fusible.

Seguridad

Modo a prueba de fallos
La mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales. El sistema SurgeArrest de APC es a prueba de fallos, lo que significa que una vez que el circuito del SurgeArrest ha resultado dañado, la unidad desconecta los equipos de la fuente de alimentación para garantizar que no resultarán dañado por las sobretensiones.
Protection working indicator
SurgeArrest le avisará si sus circuitos se han dañado debido a un choque intenso o a una subida de tensión de la red, y no puede proporcionar protección al 100 %. Si sigue dentro del plazo de garantía, APC sustituirá su SurgeArrest dañado sin ningún coste.
Indicador de fallos de cableado en el edificio
Este LED informa a los usuarios sobre los problemas de cableado potencialmente peligrosos en el circuito de la pared.
Protección contra catástrofes
Los componentes de SurgeArrest, como los MOV y fusibles térmicos, garantizan una respuesta inmediata a las descargas eléctricas y averías del cableado. Si los componentes de la unidad resultan dañados por picos de corriente o sobretensiones, el exceso de electricidad no llega a los equipos. A diferencia de los productos SurgeArrest de APC, la mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales.

Distribución de productos

Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bahamas, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Number of Outlets
7.0
Receptacle Style
NEMA 5-15R

Entrada

Frecuencia de entrada
90 - 264 V

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
1080Julios
ts_nm_surge_response
1ns
Peak Current Common Mode
72kAmperios

Descripción física

Altura máxima
387mm, 38.7cm
Anchura máxima
71mm, 7.1cm
Profundidad máxima
36mm, 3.6cm
Peso neto
0.45kg
Peso de envío
0.8kg
Altura bruta
489mm, 48.9cm
Anchura bruta
178mm, 17.8cm
Profundidad bruta
41mm, 4.1cm
Color
Blanco
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
352 x 263 x 541mm
Master Carton Units
6.0
Master Carton Weight
6.14
Unidades en Palet
198.0
SCC Codes
10731304269240

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 45 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-5 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
ETL, UL 1449
Garantía estándar
De por vida

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios