Nuestras marcas

Essential SurgeArrest PE6U2 de APC, 6 tomas, 2 puertos de carga USB, 120 V

Essential SurgeArrest PE6U2 de APC, 6 tomas, 2 puertos de carga USB, 120 V Parte Delantera Izquierda
Essential SurgeArrest PE6U2 de APC, 6 tomas, 2 puertos de carga USB, 120 V Parte Delantera Izquierda
Essential SurgeArrest PE6U2 de APC, 6 tomas, 2 puertos de carga USB, 120 V Parte Delantera Izquierda
Essential SurgeArrest PE6U2 de APC, 6 tomas, 2 puertos de carga USB, 120 V Frontal directo
Essential SurgeArrest PE6U2 de APC, 6 tomas, 2 puertos de carga USB, 120 V Parte Delantera Izquierda
Essential SurgeArrest PE6U2 de APC, 6 tomas, 2 puertos de carga USB, 120 V Frontal directo
RoHS
  • Protección básica para ordenadores y componentes electrónicos

  • Incluye: Manual de usuario

Ver descripción de producto

PE6U2 Características

Características principales

Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
Longitud de Cable
1.8metros
Corriente máxima de entrada
15.0A
Essential SurgeArrest PE6U2 de APC, 6 tomas, 2 puertos de carga USB, 120 V
Protección básica para ordenadores y componentes electrónicos
Incluye: Manual de usuario
  • Protección contra catástrofes
    Los componentes de SurgeArrest, como los MOV y fusibles térmicos, garantizan una respuesta inmediata a las descargas eléctricas y averías del cableado. Si los componentes de la unidad resultan dañados por picos de corriente o sobretensiones, el exceso de electricidad no llega a los equipos. A diferencia de los productos SurgeArrest de APC, la mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales.
  • Filtro de ruidos EMI y RFI
    Reduce los ruidos de circuito que pueden provocar la pérdida de datos y errores de teclado.
  • Modo a prueba de fallos
    La mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales. El sistema SurgeArrest de APC es a prueba de fallos, lo que significa que una vez que el circuito del SurgeArrest ha resultado dañado, la unidad desconecta los equipos de la fuente de alimentación para garantizar que no resultarán dañado por las sobretensiones.
  • Conformidad con agencias reguladoras e índices de paso de IEEE
    Un estricto tercer test le proporciona la tranquilidad de que todos los protectores de corriente protegen su equipo y sus datos de los posibles daños ocasionados por subidas de tensión o picos.
  • Protección contra rayos y subida de tensión
    Al realizar las pruebas ANSI/IEEE 587 de categoría "A" y "B", el rendimiento de limitación de los Smart-UPS de APC es superior a prácticamente todos los limitadores contra sobretensiones.
  • Filtro de ruido
    Surge Protector disminuye el ruido eléctrico EMI/RFI que puede ocasionar errores en los datos o bloqueos de teclado y garantiza un mejor rendimiento de los equipos protegidos.
  • Enchufe en Ángulo Recto
    Right-angle plug for safe, easy connection even behind desks. It’s also wall-mountable for convenient, space-saving placement.
  • Smart charging port
    A 2.4 amp USB port integrates Smart Charging technology to maximize charging speeds according to the type of device detected.
  • Puertos de carga USB
    Cargue al mismo tiempo varios dispositivos móviles, incluidos teléfonos inteligentes y tabletas.

SurgeArrest Essential características y ventajas

Protección

Filtro de ruido
Surge Protector disminuye el ruido eléctrico EMI/RFI que puede ocasionar errores en los datos o bloqueos de teclado y garantiza un mejor rendimiento de los equipos protegidos.
Safety-Agency Approved Surge Protector
All the APC surge protectors undergo stringent testing to comply with global and local agency safety requirements.
Protección contra rayos y subida de tensión
Para evitar daños en los equipos a causa de subidas y picos de tensión.

Características de marketing

Protección de la línea de datos
La protección de las líneas de datos (líneas Ethernet, coaxial y telefónica) garantiza la protección completa de los equipos frente a sobretensiones. Proteger los equipos de las sobretensiones que pueden "colarse" por las líneas de datos es muy importante, ya que éstas pueden ser tan perjudiciales para los equipos como lo son las sobretensiones de las líneas eléctricas.
Interruptor de circuito reajustable
Fácil recuperación de sobrecargas; no es necesario cambiar un fusible.

Seguridad

Modo a prueba de fallos
La mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales. El sistema SurgeArrest de APC es a prueba de fallos, lo que significa que una vez que el circuito del SurgeArrest ha resultado dañado, la unidad desconecta los equipos de la fuente de alimentación para garantizar que no resultarán dañado por las sobretensiones.
Protection working indicator
SurgeArrest le avisará si sus circuitos se han dañado debido a un choque intenso o a una subida de tensión de la red, y no puede proporcionar protección al 100 %. Si sigue dentro del plazo de garantía, APC sustituirá su SurgeArrest dañado sin ningún coste.
Indicador de fallos de cableado en el edificio
Este LED informa a los usuarios sobre los problemas de cableado potencialmente peligrosos en el circuito de la pared.
Protección contra catástrofes
Los componentes de SurgeArrest, como los MOV y fusibles térmicos, garantizan una respuesta inmediata a las descargas eléctricas y averías del cableado. Si los componentes de la unidad resultan dañados por picos de corriente o sobretensiones, el exceso de electricidad no llega a los equipos. A diferencia de los productos SurgeArrest de APC, la mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Number of Outlets
6.0
Receptacle Style
NEMA 5-15R

Entrada

Frecuencia de entrada
90 - 264 V
Número de cables de alimentación
1
Maximum Line Current
15A

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
1080Julios
ts_nm_surge_response
1ns
Peak Current Common Mode
48kAmperios
Peak Current Normal Mode
24kAmperios

Descripción física

Altura máxima
30mm, 3.0cm
Anchura máxima
52mm, 5.2cm
Profundidad máxima
348mm, 34.8cm
Peso neto
0.54kg
Peso de envío
0.64kg
Altura bruta
40mm, 4.0cm
Anchura bruta
115mm, 11.5cm
Profundidad bruta
380mm, 38.0cm
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
406 x 152 x 254mm
Master Carton Units
6.0
Master Carton Weight
4.24
Unidades en Palet
360.0
SCC Codes
10731304328930

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
FCC parte 15 clase B, MET Canadá, MET EE. UU., UL 1363, UL 1449
Garantía estándar
De por vida

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios