Nuestras marcas

EcoStruxure IT Advisor + Capacity 1500 Racks for 3 Years

EcoStruxure IT Advisor + Capacity 1500 Racks for 3 Years Parte Delantera Izquierda
EcoStruxure IT Advisor + Capacity 1500 Racks for 3 Years Parte Delantera Izquierda
EcoStruxure IT Advisor + Capacity 1500 Racks for 3 Years Parte Delantera Izquierda
EcoStruxure IT Advisor + Capacity 1500 Racks for 3 Years Default
EcoStruxure IT Advisor + Capacity 1500 Racks for 3 Years Parte Delantera Izquierda
EcoStruxure IT Advisor + Capacity 1500 Racks for 3 Years Default
  • Un activo basado en la nube y software de planificación que permite a los administradores de centros de datos reducir los gastos operativos y planificar el tiempo ...

Ver descripción de producto

SFTWCA15003Y-DIGI Características

EcoStruxure IT Advisor + Capacity 1500 Racks for 3 Years
Un activo basado en la nube y software de planificación que permite a los administradores de centros de datos reducir los gastos operativos y planificar el tiempo de actividad, con análisis para facilitar las decisiones relativas a la planificación de la capacidad

EcoStruxure IT Advisor características y ventajas

Comodidad

Cliente web
Permite a los usuarios visualizar los equipos, el uso de la energía y la capacidad de potencia del Data Center mediante cualquier navegador web moderno. Esto reduce los costes de mantenimiento y permite a los gerentes tomar decisiones mejores y más informadas en tiempo real.
Referencias basadas en la red
Enfoque flexible de las coordenadas del suelo que permite a los operarios del centro de datos adoptar un esquema personalizado de identificación de la localización.
Integración CAD
Permite la importación de planos de diseño asistido por ordenador (CAD) para reorganizar la sala con rapidez y convierte los planos CAD de las celdas en el modelo DCIM, en el que incluye el cambio entre las capas CAD para mostrar toda la información disponible de las instalaciones.

Capacidad de gestión

Procesamiento de órdenes de trabajo automatizado
Cree órdenes de trabajo y genere automáticamente tareas para mover, añadir o cambiar el equipo de TI. Programe, asigne y realice el seguimiento del estatus de las tareas detalladas para implementar cambios en el centro de datos.
Biblioteca de activos
Utilizar la biblioteca extensa de la infraestructura física y de los dispositivos de TI de los principales vendedores.
Vista de distribución de suelo
Ver una representación precisa de su centro de datos mediante el sencillo trazado gráfico del suelo y la vista de pájaro.
Vista personalizable
Ofrece estructuras jerárquicas según localización para conseguir un modelo lógico del centro de datos, en las cuales las salas de centro de datos se pueden organizar por regiones, países, campus, ubicaciones, edificios y salas.
Visión frontal del rack
La vista frontal exhaustiva del rack proporciona una representación gráfica del equipo y su ubicación en el rack.
Varias salas
Ofrece la opción de mostrar distintas salas en el plano de una misma planta para representar con precisión y desplazarse por instalaciones grandes.
Gestión de la capacidad
Visión general de la gestión global de la capacidad disponible del centro de datos para conocer al detalle la utilización del suministro eléctrico, el espacio, la refrigeración y la red.
Dispositivos personalizados
Dispositivos de catálogo rápidamente personalizables según sus especificaciones en sólo un par de clics, corrigiendo los puntos de datos tales como los requisitos energéticos y las direcciones MAC, etc.
Resumen de gestión de cambios
Interfaz interactiva que muestra los cambios pasados, futuros y pendientes para facilitar el balanceo de recursos y carga, evitando así conflictos de calendario o franja horaria.

Disponibilidad

Informe de inventario
Incluye información estructurada en todos los dispositivos montados en rack, organizada por tipo de dispositivo, años, fabricante y propiedades para una vista rápida de todos los dispositivos actuales de un centro de datos.
Gestión de inventario
Muestra datos del dispositivo en la infraestructura física para un acceso rápido a los detalles del dispositivo y los atributos del activo así como para operaciones y una visión general del centro de datos.
Registro en directo
Consiga mayor transparencia en los indicadores clave de rendimiento (KPI) gracias a los tableros de mando web configurados, que facilitan información de nivel de gestión totalmente personalizable.
Alarmas en estructura física
Ofrece fallos de los dispositivos en tiempo real entre la distribución del suelo y la vista frontal del rack para el estado de operaciones del centro de datos.
Gestión de red guiada
Visión de conjunto gráfica de las rutas de la red de centros de datos y de sus conexiones.
Análisis de eficiencia energética
Ofrece valores PUE históricos y actuales según la carga de TI actual para entender, mediante hechos, la eficiencia energética a nivel de la planta.

Co-location

Vista de la celda en 3D
Esboza los perímetros de las celdas para obtener una visualización instantánea en 3D de la disposición y realiza un cálculo automático del área de las celdas.
Informe sobre espacio
Vista de conjunto inmediata de la capacidad espacial actual que identifica el espacio libre para la venta, el ocupado y el reservado, así como el espacio identificado como de uso interno.
Informe de potencia
Perfila la capacidad total frente a la capacidad vendida y la carga medida por ubicación para una visión completa de la capacidad de suministro actual.
Informe de inventario de los arrendatarios
Muestra todo el equipamiento asociado a un arrendatario, para obtener un inventario inmediato del arrendatario.
Potencia de celda cuantificada
Permite un cargo detallado para los arrendatarios individuales, a través de una visión de conjunto sencilla del suministro vendido y cuantificado.
Visualización en jaula
Visualiza el espacio disponible actualmente con datos de arrendamiento anónimos durante la fase previa a la venta para planificar las celdas potenciales del nuevo cliente, reservando espacio y ofreciendo soporte en el proceso de venta.
Registro de auditoría
Sigue todos los cambios en las celdas y el equipamiento de las instalaciones a lo largo del ciclo de vida del centro de datos, garantizando así la transparencia y la facilidad en la identificación de los requisitos de mantenimiento.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Bielorrusia, Belice, Canadá, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, China, Colombia, Costa Rica, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Reino Unido, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croacia, Haití, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Japón, Kenia, Camboya, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Santa Lucia, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, México, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Trinidad y Tobago, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos, Uruguay, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Opciones

Servicios