Easy UPS 3M 60kVA 208V 3:3 UPS for external batteries, Start-up 5x8

Easy UPS 3M 60kVA 208V 3:3 UPS for external batteries, Start-up 5x8 Parte Delantera Izquierda
Easy UPS 3M 60kVA 208V 3:3 UPS for external batteries, Start-up 5x8 Parte Delantera Izquierda
Easy UPS 3M 60kVA 208V 3:3 UPS for external batteries, Start-up 5x8 Parte Delantera Izquierda
Easy UPS 3M 60kVA 208V 3:3 UPS for external batteries, Start-up 5x8 Frontal derecho
Easy UPS 3M 60kVA 208V 3:3 UPS for external batteries, Start-up 5x8 Frontal directo
Easy UPS 3M 60kVA 208V 3:3 UPS for external batteries, Start-up 5x8 Back
Easy UPS 3M 60kVA 208V 3:3 UPS for external batteries, Start-up 5x8 Parte Delantera Izquierda
Easy UPS 3M 60kVA 208V 3:3 UPS for external batteries, Start-up 5x8 Frontal derecho
Easy UPS 3M 60kVA 208V 3:3 UPS for external batteries, Start-up 5x8 Frontal directo
Easy UPS 3M 60kVA 208V 3:3 UPS for external batteries, Start-up 5x8 Back
  • Easy-to-install, easy-to-connect, easy-to-use, and easy-to-service 60 kVA 3 phase UPS with advanced product features, robust electrical specifications and compact ...

  • Incluye: Filtro de polvo, Installation manual, Start-up service

Ver descripción de producto

E3MUPS60KFNS Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (60000 W)

Introduce la carga para ver el tiempo de funcionamiento estimado

La carga total (consumo de energía) introducida es inferior al valor mínimo para este producto ( W) ({} W)

Max. capacidad utilizada
Max. capacidad utilizada
El porcentaje máximo de la capacidad del SAI utilizada para soportar tu carga especificada.

Introduce la carga para ver la "Max. capacidad utilizada" calculada

Capacidad eléctrica de salida
60.0Kilovatios / 60.0kVA
Voltaje de salida nominal
208V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
208V 3PH
Corriente máxima de entrada
184.0A
Easy UPS 3M 60kVA 208V 3:3 UPS for external batteries, Start-up 5x8
Easy-to-install, easy-to-connect, easy-to-use, and easy-to-service 60 kVA 3 phase UPS with advanced product features, robust electrical specifications and compact design making your business continuity easy. Ideal for small and medium data centers and other business critical applications, this UPS is EcoStruxure-ready to give you peace of mind with cloud-based remote monitoring and management. It is supplied without batteries, so you can easily customize your battery solution. Includes 5x8 start-up service.
Incluye: Filtro de polvo, Installation manual, Start-up service

Easy UPS 3M características y ventajas

Protección

Capacidad de conexión en paralelo
Es posible instalar varias unidades en paralelo para satisfacer necesidades de capacidad y redundancia de potencia
Amplia ventana de tensiones de entrada
Ahorra alimentación de la batería para cuando es realmente necesaria: durante los cortes de alimentación.
Tarjeta SNMP opcional
Adquirir la tarjeta SNMP te permite monitorizar y gestionar remotamente el estado del SAI mediante la interfaz en línea del propio SAI o por medio de los conjuntos de aplicaciones, tanto basados en la nube como in situ, de EcoStruxure IT. Haz clic aquí para obtener más información acerca de EcoStruxure IT.
Filtros de polvo reemplazables
Protección del SAI en entornos exigentes

Comodidad

Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.
Modo ECO
Modo de funcionamiento que evita los componentes eléctricos no utilizados en buenas condiciones de suministro eléctrico para lograr una elevada eficiencia de funcionamiento sin sacrificar la protección
Instalación fácil y rápida
El compacto y ligero SAI se acomoda rápidamente en su posición.
Prueba de circuitos sencilla
Verifica el rendimiento del SAI antes de conectar la carga, sin la necesidad de un banco de carga.
Instalación directa
Se incluyen los disyuntores de entrada, salida y derivación, así como el interruptor de desconexión de emergencia (EPO), lo que simplifica el plan de instalación y acelera la implementación.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Brasil, Bahamas, Belice, Colombia, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Surinam, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Taiwán, San Vicente y las Granadinas, Venezuela

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
60.0Kilovatios / 60.0kVA
Distorsión de Voltaje de Salida
Less than 3 % ((*))
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50 Hz, 60 Hz
Otras tensiones de salida
200 V, 208 V, 220 V
Topología
Online de doble conversión
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Funcionamiento con sobrecarga
10 minutos @ 125% y 60 segundos @ 150%
Derivación
Built-in static bypass

Entrada

Entrada de Distorsión Armónica Total
Menos del 3% para carga completa
Otras tensiones de entrada
200 V, 208 V, 220 V
Máximo de Sobretensiones de Cortocircuito (Icw)
10.0kAmperios

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Sistema de baterías externo

Comunicaciones & Gestión

Panel de control
Interfaz de usuario en pantalla lcd táctil
Alarma Acústica
Alarmas sonoras y visuales priorizadas por gravedad

Descripción física

Altura máxima
1300mm, 130.0cm
Anchura máxima
500mm, 50.0cm
Profundidad máxima
850mm, 85.0cm
Peso neto
193.0kg
Color
Blanco

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo
0 - 1500metros
Temperatura de Almacenamiento
-25 - 55 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15000metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
70.0dBA
Disipación térmica en línea
18486.0BTU/h
Protection Class
IP20

Opciones

Servicios