Nuestras marcas

EXTENDED RUN TYPE FIVE BATTERY SOLUTION FOR SL10KF THROUGH SL80KF

EXTENDED RUN TYPE FIVE BATTERY SOLUTION FOR SL10KF THROUGH SL80KF Parte Delantera Izquierda
EXTENDED RUN TYPE FIVE BATTERY SOLUTION FOR SL10KF THROUGH SL80KF Parte Delantera Izquierda
EXTENDED RUN TYPE FIVE BATTERY SOLUTION FOR SL10KF THROUGH SL80KF Parte Delantera Izquierda
EXTENDED RUN TYPE FIVE BATTERY SOLUTION FOR SL10KF THROUGH SL80KF Parte Delantera Izquierda
EXTENDED RUN TYPE FIVE BATTERY SOLUTION FOR SL10KF THROUGH SL80KF Frontal derecho
EXTENDED RUN TYPE FIVE BATTERY SOLUTION FOR SL10KF THROUGH SL80KF Frontal derecho
EXTENDED RUN TYPE FIVE BATTERY SOLUTION FOR SL10KF THROUGH SL80KF Parte Delantera Izquierda
EXTENDED RUN TYPE FIVE BATTERY SOLUTION FOR SL10KF THROUGH SL80KF Parte Delantera Izquierda
EXTENDED RUN TYPE FIVE BATTERY SOLUTION FOR SL10KF THROUGH SL80KF Frontal derecho
EXTENDED RUN TYPE FIVE BATTERY SOLUTION FOR SL10KF THROUGH SL80KF Frontal derecho
  • SAI trifásico compacto de alto rendimiento para proteger la alimentación, totalmente estandarizado para aplicaciones industriales y entornos exigentes.

  • Incluye: Manual de usuario

Ver descripción de producto

SLB10K80FXR5 Características

EXTENDED RUN TYPE FIVE BATTERY SOLUTION FOR SL10KF THROUGH SL80KF
SAI trifásico compacto de alto rendimiento para proteger la alimentación, totalmente estandarizado para aplicaciones industriales y entornos exigentes.
Incluye: Manual de usuario

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
VRLA
Montaje de batería
Armario de baterías cerrado
Vida útil esperada de la batería (en años)
3-5 años
Bloques de baterías por serie
16

Descripción física

Altura máxima
1499mm, 149.86cm
Anchura máxima
1270mm, 127.0cm
Profundidad máxima
800mm, 80.01cm
Peso neto
1625.0kg
Peso de envío
1647.73kg
Altura bruta
1626mm, 162.56cm
Anchura bruta
1524mm, 152.4cm
Profundidad bruta
914mm, 91.44cm
Color
Beis
Unidades en Palet
1.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
20 - 30 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 85 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 85 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 3048metros

Conformidad

Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución, 1 año (sólo piezas), Ampliación de garantía disponible opcionalmente

Opciones

Servicios