Cubículo auxiliar vacío MGE Galaxy 5000

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto
  • Cubículos auxiliares vacíos, IP20 o IP32, preparados para alojar componentes como transformadores o disyuntores

  • Incluye: Guia de instalación, Manual de usuario

Ver descripción de producto

G5TAA Características

Cubículo auxiliar vacío MGE Galaxy 5000
Cubículos auxiliares vacíos, IP20 o IP32, preparados para alojar componentes como transformadores o disyuntores
Incluye: Guia de instalación, Manual de usuario
  • Acceso frontal para el mantenimiento
    Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.
  • Cierre del armario
    Impide el acceso no autorizado al SAI.

Galaxy 5000 características y ventajas

Facilidad de reparación y mantenimiento

Soporte técnico
Nuestros experimentados ingenieros de asistencia técnica están disponibles para responder todas sus preguntas y darle la tranquilidad de saber que la ayuda que necesita está disponible en todo momento.
Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.
Diversos niveles de servicio
Con la posibilidad de elegir entre paquetes de servicios o componentes individuales, nuestros servicios están estructurados de forma que pueda elegir exactamente lo que desea que APC haga por usted.

Sostenibilidad

UE CoC para SAI
Garantiza una alta eficiencia de los SAI comercializados en la UE

Coste total de propiedad

Corrección del factor de potencia de entrada
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.
Notificación predictiva de fallos.
Presenta notificación precoz de análisis de fallos para garantizar la sustitución proactiva de componentes.
Modo ECO
Modo de funcionamiento que evita los componentes eléctricos no utilizados en buenas condiciones de suministro eléctrico para lograr una elevada eficiencia de funcionamiento sin sacrificar la protección
Amplia ventana de tensiones de entrada
Diseñado para entornos eléctricos exigentes para ahorrar batería.

Disponibilidad

Con redundancia en paralelo
Alimenta los equipos conectados con múltiples sistemas de alimentación ininterrumpida para aumentar la redundancia del sistema
Regulación de frecuencia y tensión
Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de frecuencia y tensión de mala calidad sin utilizar la carga de las baterías.
Compatible con generador
Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido cuando se usa la alimentación del generador.
Sensibilidad de tensión ajustable
Proporciona la posibilidad de adaptar los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) para un funcionamiento óptimo en ambientes eléctricos específicos o aplicaciones de generador.
Entrada dual de alimentación
Aumenta la disponibilidad al poder conectar el SAI a dos fuentes de alimentación distintas.
Con capacidad en paralelo
Aumenta la capacidad de potencia total mediante el uso de varios sistemas de alimentación ininterrumpida de forma simultánea.

Capacidad de gestión

Se integra con StruxureWare Data Center Expert
Plataforma de gestión y monitorización escalable que proporciona la monitorización del dispositivo en tiempo real y la notificación inmediata.
Opciones de distribución múltiple
La excelente flexibilidad del diseño permite satisfacer una amplia gama de necesidades de los clientes.
Gestionable por red
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Pantalla de gráficos LCD
Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.
Indicadores LED de estado
Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, Alemania, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Israel, Italia, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Marruecos, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Turquía, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Descripción física

Altura máxima
1905mm, 190.5cm
Anchura máxima
711mm, 71.1cm
Profundidad máxima
821mm, 82.1cm
Peso neto
81.82kg
Peso de envío
81.82kg
Altura bruta
1930mm, 193.0cm
Anchura bruta
762mm, 76.2cm
Profundidad bruta
849mm, 84.9cm
Color
Gris

Opciones

Servicios