Nuestras marcas

Cofret disyuntor de batería Easy UPS 3S

Cofret disyuntor de batería Easy UPS 3S Parte Delantera Izquierda
Cofret disyuntor de batería Easy UPS 3S Parte Delantera Izquierda
Cofret disyuntor de batería Easy UPS 3S Parte Delantera Izquierda
Cofret disyuntor de batería Easy UPS 3S Frontal derecho
Cofret disyuntor de batería Easy UPS 3S Frontal directo
Cofret disyuntor de batería Easy UPS 3S Back
Cofret disyuntor de batería Easy UPS 3S Parte Delantera Izquierda
Cofret disyuntor de batería Easy UPS 3S Frontal derecho
Cofret disyuntor de batería Easy UPS 3S Frontal directo
Cofret disyuntor de batería Easy UPS 3S Back
RoHS
  • Cofret para disyuntor de baterías para montaje en pared para el uso con soluciones de baterías de otros fabricantes.

Ver descripción de producto

E3SOPT007 Características

Cofret disyuntor de batería Easy UPS 3S
Cofret para disyuntor de baterías para montaje en pared para el uso con soluciones de baterías de otros fabricantes.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Bielorrusia, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, China, Colombia, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, República Dominicana, Argelia, Estonia, Egipto, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Georgia, Ghana, Gambia, Grecia, Guyana, Hong Kong, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Kenia, Camboya, Corea del Sur, Kuwait, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malaui, Malasia, Mozambique, Namibia, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Portugal, Paraguay, Qatar, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Togo, Tailandia, Turkmenistán, Turquía, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Vietnam, Yemen, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
VRLA

Descripción física

Altura máxima
650mm, 65.0cm
Anchura máxima
500mm, 50.0cm
Profundidad máxima
280mm, 28.0cm
Peso neto
25.0kg
Peso de envío
25.0kg
Altura bruta
650mm, 65.0cm
Anchura bruta
500mm, 50.0cm
Profundidad bruta
280mm, 28.0cm

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios