Nuestras marcas

Cable de comunicaciones SAI señal inteligente 6'/2 m, de DB9 a RJ45

Cable de comunicaciones SAI señal inteligente 6'/2 m, de DB9 a RJ45 Parte Delantera Izquierda
Cable de comunicaciones SAI señal inteligente 6'/2 m, de DB9 a RJ45 Parte Delantera Izquierda
Cable de comunicaciones SAI señal inteligente 6'/2 m, de DB9 a RJ45 Parte Delantera Izquierda
Cable de comunicaciones SAI señal inteligente 6'/2 m, de DB9 a RJ45 Parte Delantera Izquierda
Cable de comunicaciones SAI señal inteligente 6'/2 m, de DB9 a RJ45 Parte Delantera Izquierda
Cable de comunicaciones SAI señal inteligente 6'/2 m, de DB9 a RJ45 Parte Delantera Izquierda
RoHS
  • Cables que proporcionan conexiones específicas entre los SAI de APC y los ordenadores de sobremesa, estaciones de trabajo y servidores

Ver descripción de producto

AP940-0625A Características

Características principales

Longitud de Cable
2metros
Cable de comunicaciones SAI señal inteligente 6'/2 m, de DB9 a RJ45
Cables que proporcionan conexiones específicas entre los SAI de APC y los ordenadores de sobremesa, estaciones de trabajo y servidores

Cables de interfaz características y ventajas

Disponibilidad

Extension Cable
Ofrece disponibilidad y fiabilidad para que su SAI pueda enviar señales a grandes distancias.
Cable de interfaz para comunicación con el ordenador
El cable SAI ofrece comunicación serie/USB dedicada entre el SAI y el servidor, independientemente de la red.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Bielorrusia, Belice, Canadá, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Camerún, China, Colombia, Costa Rica, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Reino Unido, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croacia, Haití, Hungría, Indonesia, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Japón, Kenia, Camboya, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Santa Lucia, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, México, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Trinidad y Tobago, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos, Uruguay, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Salida

Número de puertos
1

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
57mm, 5.7cm
Anchura máxima
222mm, 22.2cm
Profundidad máxima
108mm, 10.8cm
Peso neto
0.14kg
Peso de envío
0.14kg
Altura bruta
57mm, 5.7cm
Anchura bruta
222mm, 22.2cm
Profundidad bruta
108mm, 10.8cm
Connector A
RJ45
Connector B
SUB-D 9 (Señalización inteligente )

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios