Nuestras marcas

Battery Frame Alpes 400 - 10 to 25 kVA

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto
  • Protección de alimentación trifásica diseñada para satisfacer los requisitos únicos de las aplicaciones de salas de equipos e instalaciones de pequeño a gran tamaño ...

  • Incluye: Manual de usuario

Ver descripción de producto

A4KBAT25 Características

Battery Frame Alpes 400 - 10 to 25 kVA
Protección de alimentación trifásica diseñada para satisfacer los requisitos únicos de las aplicaciones de salas de equipos e instalaciones de pequeño a gran tamaño.
Incluye: Manual de usuario

EPS MGE características y ventajas

Coste total de propiedad

Bypass de mantenimiento manual
Reduce los costes de instalación al eliminar la necesidad de utilizar un bypass mecánico externo.
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
Input Power Factor Correction
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.

Protección

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.
Regulación de frecuencia y tensión
Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de frecuencia y tensión de mala calidad sin utilizar la carga de las baterías.
Capacidad de arranque en frío
Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.

Capacidad de gestión

Gestionable por red
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Indicadores LED de estado
Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.
Pantalla de gráficos LCD
Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.
Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.

Características de marketing

Con capacidad en paralelo
Aumenta la capacidad de potencia total mediante el uso de varios sistemas de alimentación ininterrumpida de forma simultánea.
Con redundancia en paralelo
Alimenta los equipos conectados con múltiples sistemas de alimentación ininterrumpida para aumentar la redundancia del sistema

Disponibilidad

Compatible con generador
Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido cuando se usa la alimentación del generador.
Bypass interno automático
Suministra energía eléctrica a las cargas conectadas en caso de que se produzca una situación de sobrecarga o avería del SAI.

Distribución de productos

Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bahráin, Bermudas, Bolivia, Bahamas, Bielorrusia, Belice, Chipre, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Fiyi, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Iraq, Islandia, Jamaica, Jordania, San Cristóbal y Nieves, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Santa Lucia, Luxemburgo, Madagascar, Myanmar, Mongolia, Martinica, Malta, Mauricio, Nicaragua, Omán, Panamá, Paquistán, Puerto Rico, Paraguay, Reunión, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Tayikistán, Turkmenistán, Trinidad y Tobago, Uruguay, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Yemen, Mayotte

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Montaje de batería
Armario de baterías cerrado

Descripción física

Altura máxima
1800mm, 180.0cm
Anchura máxima
1500mm, 150.0cm
Profundidad máxima
630mm, 63.0cm
Peso neto
250.0kg
Peso de envío
250.0kg
Altura bruta
1800mm, 180.0cm
Anchura bruta
1500mm, 150.0cm
Profundidad bruta
630mm, 63.0cm

Conformidad

Garantía estándar
1 año (sólo piezas)

Opciones

Servicios